(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA943VP-19
両面テープ(基材なし) 19MMX32M リョウメンテープ(キザイナシ)

両面テープ(基材なし) EA943VP-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,325円
税込単価
2,558円

【商品仕様】・各種工業材料の貼り合わせ、固定に・厚さ…0.05mm・接着力…2...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • メーカー:
    3M
  • 使用温度範囲:
    -40~82℃
  • 入数:
    1巻

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VP-19 解除

Loading...

EA943VP-19 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入
  • 内芯径:76mm(3”)

規格表

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA943VP-1212320.05
EA943VP-1919320.05
EA943VR-121216
(強接着タイプ)
0.125
EA943VR-19190.125

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
超強力/強力
粘着力
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VP-19

0.05
19
32.9
-
2.7N/cm
4548745651867
92419X32

1個

2,325( 2,558円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・各種工業材料の貼り合わせ、固定に
・厚さ…0.05mm
・接着力…2.7N/cm
・アクリル系粘着剤
・基材のない粘着剤だけでできた両面テープ
・薄型化が容易で、耐熱性・高透明性があります。
・専用ホルダー(EA943VP)を併用して下さい。剥離紙が自動的に巻き取れ手間が省けます。
・入数は1巻入りです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

EA943VP-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(基材なし)の型番EA943VP-19のページです。
型番EA943VP-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(基材なし)

両面テープ(基材なし)

    両面テープ(薄型・一般用)

    両面テープ(薄型・一般用)

      20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

      20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

        両面テープ・強力(多用途)

        両面テープ・強力(多用途)

          両面テープ(粗面用)

          両面テープ(粗面用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,400円 345円 2,100円 1,167円 340円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
            単品/パック 単品 単品 単品 単品 -
            メーカー 3M ニトムズ コニシ 日東電工 -
            使用温度範囲 -40~82℃ - - - -
            入数 1巻 - - 1巻 -

            両面テープ(基材なし)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA943VP-12
            EA943VR-12
            EA943VR-19
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ厚
            (mm)
            テープ幅
            (mm)
            テープ長さ
            (m)
            超強力/強力 粘着力 JANコード 型番

            1,670円

            ( 1,837円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.0512.732.9-2.7N/cm454874563990292412X32

            1,400円

            ( 1,540円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.1312.716.4強力8.2N/cm454874564004596912X16

            2,077円

            ( 2,285円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.131916.4強力8.2N/cm454874565187496919X16

            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました