(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ

両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【商品仕様】・長さ…30m・厚さ…0.125mm・材質…基材:ポリエステル、粘...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VD-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着剤
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
色詳細
材質
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VD-1

25
アクリル系
5.5N/10mm
単品
4548745645774
ST416P25X30
3M
-
-
1巻

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…30m
・厚さ…0.125mm
・材質…基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
・テープ色…透明
・入数は1巻入りです。
【用途】
・樹脂板・各種工業用材料の固定に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA943VD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープの型番EA943VD-1のページです。
型番EA943VD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ

両面テープ

    両面テープ(不織布基材)

    両面テープ(不織布基材)

      超強力両面テープ 透明材料用

      超強力両面テープ 透明材料用

        25mmx10m 両面テープ(超強力)

        25mmx10m 両面テープ(超強力)

          No.7642 フィルム両面テープ

          No.7642 フィルム両面テープ

            両面テープ(カーペット用)

            両面テープ(カーペット用)

              布両面テープ

              布両面テープ

                15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・白)

                  構造用接合両面テープ(低温用)

                  構造用接合両面テープ(低温用)

                    両面テープ(クッションフロア用)

                    両面テープ(クッションフロア用)

                      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                        両面テープ・強力(多用途)

                        両面テープ・強力(多用途)

                          メーカー エスコ エスコ nitoms エスコ 寺岡製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,420円 380円 736円 4,620円 43,386円 935円 660円 450円 6,920円 807円 545円 1,167円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.125 0.16 1 0.4 0.095 0.4 0.4 1.2 - 0.1 0.08 0.16
                          テープ長さ(m) 30 - - 10 50 15 15 2 10 20 15 50
                          基材 ポリエステル 不織布 アクリル 不織布 ポリエステル 発泡体 発泡体 ポリエチレン アクリル 発泡体 ポリエチレン 不織布
                          クリア(透明) クリア(半透明) クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) クリア(半透明)

                          紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました