(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA943VC-3
両面テープ(不織布基材) 25MMX50M リョウメンテープ(フショクフキザイ)

両面テープ(不織布基材) EA943VC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円

【商品仕様】・長さ…50m・厚さ…0.16mm・テープ色…半透明・各種工業材料...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    7.6N/10mm
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 単品/パック:
    単品
  • メーカー:
    3M
  • 剪断粘着力:
    174N/cm2
  • ライナー(剥離紙)色:
    白色(青色3Mロゴ入り)
  • 180度方向剥離力:
    7.6N/cm
  • 入数:
    1巻

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VC-3 解除

Loading...

EA943VC-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VC-3

25
50
4548745651645
966025X50

1個

945( 1,040円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…50m
・厚さ…0.16mm
・テープ色…半透明
・各種工業材料の貼り合わせ、固定に
・初期接着力に優れます。
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・入数は1巻入りです。
【用途】
・電子機器内のフィルム、発泡材、家電製品のスイッチ、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車両用の内装下地材の固定に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA943VC-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(不織布基材)の型番EA943VC-3のページです。
型番EA943VC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(不織布基材)

両面テープ(不織布基材)

    25mmx10m 両面テープ(超強力)

    25mmx10m 両面テープ(超強力)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

        両面テープ

        両面テープ

          両面テープ(粗面用)

          両面テープ(粗面用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 380円 4,620円 545円 2,420円 340円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            テープ厚(mm) 0.16 0.4 0.08 0.125 -
            基材 不織布 不織布 ポリエチレン ポリエステル -
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系
            粘着力 7.6N/10mm 10N/10mm - - -
            クリア(半透明) ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト

            両面テープ(不織布基材)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA943VC-1
            EA943VC-2
            EA943VC-23
            EA943VC-4
            EA943VC-5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            テープ長さ
            (m)
            JANコード 型番

            380円

            ( 418円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            10504548745651621966010X50

            755円

            ( 831円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            20504548745651638966020X50

            575円

            ( 633円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            25204548745941470966025X20M

            1,130円

            ( 1,243円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            30504548745651652966030X50

            1,890円

            ( 2,079円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            50504548745651737966050X50

            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました