(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

構造用接合両面テープ(低温用)

構造用接合両面テープ(低温用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,920円
税込単価
7,612円

【商品仕様】・長さ…10m・テープ色…白・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VA-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
超強力/強力
粘着力
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
基材詳細
ライナー(剥離紙)色
最高使用温度(℃)
色詳細
材質
内芯径
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VA-22

1.14
25
超強力
41N/10mm
単品
4548745639605
CT-2525X10
3M
アクリルフォーム
149
-
-
76mm(3")
1巻

1個

6,920( 7,612円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…10m
・テープ色…白
・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
・VHBテープ
・補強板の接合、シール用等に
・冬場、低温環境下(-5℃)で威力を発揮します。
・入数は1巻入りです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA943VA-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

構造用接合両面テープ(低温用)の型番EA943VA-22のページです。
型番EA943VA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

構造用接合両面テープ(低温用)

構造用接合両面テープ(低温用)

    両面テープ

    両面テープ

      両面テープ(不織布基材)

      両面テープ(不織布基材)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

          スリオン 両面粘着テープ

          スリオン 両面粘着テープ

            構造用接合両面テープ 超強力

            構造用接合両面テープ 超強力

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック エスコ
              通常価格 6,920円 2,420円 380円 705円 101円 3,310円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 10 30 - 20 - 10
              基材 アクリル ポリエステル 不織布 不織布 不織布 アクリル
              粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系
              ホワイト クリア(透明) クリア(半透明) ホワイト ホワイト ホワイト

              構造用接合両面テープ(低温用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました