(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

構造用接合両面テープ 超強力

構造用接合両面テープ 超強力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,310円 ~ 4,350円
税込価格
3,641円 ~ 4,785円

【商品仕様】・長さ…10m・テープ色…白・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
JANコード
型番
最高使用温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.64
19
4548745563375
Y493019X10R
149

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.64
25
4548745563382
Y493025X10R
149

1個

4,350( 4,785円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…10m
・テープ色…白
・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
・強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
・入数は1巻入りです
【用途】
・パーツ固定、ガスケット接合、シーリング・ポッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

構造用接合両面テープ 超強力

構造用接合両面テープ 超強力

    25mmx10m 両面テープ(超強力)

    25mmx10m 両面テープ(超強力)

      両面テープ(不織布基材)

      両面テープ(不織布基材)

        多用途厚手両面テープ

        多用途厚手両面テープ

          構造用接合両面テープ(低温用)

          構造用接合両面テープ(低温用)

            両面テープ(薄型・一般用)

            両面テープ(薄型・一般用)

              超強力両面テープ 粗面用薄手

              超強力両面テープ 粗面用薄手

                メーカー エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ エスコ nitoms
                通常価格 3,310円 4,620円 380円 644円 6,920円 345円 635円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                テープ長さ(m) 10 10 - 15 10 20 -
                超強力/強力 超強力 超強力 - - - - -
                基材 アクリル 不織布 不織布 - アクリル 不織布 アクリル
                粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                粘着力 40N/10mm 10N/10mm 7.6N/10mm - - 1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm 18.2N/25mm

                構造用接合両面テープ 超強力のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました