(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,680円 ~ 10,800円
税込価格
1,848円 ~ 11,880円

【仕様】・熱伝導性/耐久性/耐薬品性に優れます。・基材:アルミ箔・粘着剤:アク...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:基材/アルミ箔、粘着剤/アクリル系

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚さ
(mm)
EA943SB-2525100.11
EA943SB-5050100.11
EA943SC-1212550.11
EA943SC-1919550.11
EA943SC-2525550.11
EA943SC-5050550.11

使用方法・使用事例

使用事例

アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用) 使用例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
10

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
10

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
55

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

一部当日出荷可能

19
55

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
55

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
55

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・熱伝導性/耐久性/耐薬品性に優れます。
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

    32m 鉛箔テープ

    32m 鉛箔テープ

      1m アルミテープ(耐熱)

      1m アルミテープ(耐熱)

        5m 粘着テープ(銅箔)

        5m 粘着テープ(銅箔)

          50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

          50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

            アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

            アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

              アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

              アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                No.9807 アルミクラフトテープ

                No.9807 アルミクラフトテープ

                  防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                  防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                    アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                    アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                      アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                      アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

                        アルミ箔粘着テープ

                        アルミ箔粘着テープ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 寺岡製作所 日東エルマテリアル マクセルスリオンテック nitoms ダイヤテックス 寺岡製作所 エスコ
                          通常価格 1,680円 8,880円 1,170円 2,120円 315円 536円 697円 1,532円 1,961円 26,035円 536円 1,160円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.11 0.19 0.08 0.08 0.08 0.1 0.1 0.14 - 0.15 0.1 0.1
                          基材 アルミ箔 鉛箔 アルミ箔 銅箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                          屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 - - 屋内用 / 屋外用 屋内用 - - - - - - -
                          耐熱性 - - - - - - - - -
                          最高使用温度(℃) 149 107 150 - 120 119 80℃ 80 - 80℃ 119 -

                          アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました