(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

32m 鉛箔テープ

32m 鉛箔テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,880円 ~ 17,800円
税込価格
9,768円 ~ 19,580円

・材質:鉛箔、粘着材:ゴム系・メッキマスキング、放射線遮蔽に。・幅:12mm/...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    32
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 基材:
    鉛箔
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    107
  • 最低使用温度(℃):
    -51
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.88N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 入数:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

一部当日出荷可能

25

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・材質:鉛箔、粘着材:ゴム系
・メッキマスキング、放射線遮蔽に。
・幅:12mm/25mm
・入数は1巻入りです。
・最小発注数量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

32m 鉛箔テープ

32m 鉛箔テープ

    アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

    アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

      50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

      50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

        50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

        50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

          50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

          50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

             9m アルミテープ(耐熱)

            9m アルミテープ(耐熱)

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

              粘着テープ(アルミガラスクロス)

                50mmx5.0m 防水アルミテープ

                50mmx5.0m 防水アルミテープ

                  50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                  50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                    18mmx30m 缶シール用テープ

                    18mmx30m 缶シール用テープ

                      1m アルミテープ(耐熱)

                      1m アルミテープ(耐熱)

                        50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

                        50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

                          5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                          5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,880円 1,680円 1,760円 1,930円 315円 2,260円 1,220円 1,710円 2,930円 895円 1,170円 1,880円 2,450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 32 - 10 10 10 9 - 5 3 30 1 10 5
                            テープ厚(mm) 0.19 0.11 0.1 0.1 0.08 0.09 0.18(のり含) 0.5 0.21 0.071 0.08 0.1 0.12
                            基材 鉛箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔
                            耐熱性 - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 107 149 - - 120 316 - - 250 - 150 - -

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました