(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18m マスキングテープ(サイディングシーリング)【6~8個入り】

18m マスキングテープ(サイディングシーリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
770円 ~ 810円
税込価格
847円 ~ 891円

凹凸の激しい面でも使用できる超粗面サイディングボードシーリング用マスキングテー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
入数
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
8巻
211g(1パック)

1パック

8個入り

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

18
7巻
-

1パック

7個入り

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

21
6巻
-

1パック

6個入り

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

凹凸の激しい面でも使用できる超粗面サイディングボードシーリング用マスキングテープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m マスキングテープ(サイディングシーリング)

18m マスキングテープ(サイディングシーリング)

    18m マスキングテープ(塗装用)

    18m マスキングテープ(塗装用)

      18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

      18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

        18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

        18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

          18m マスキングテープ(サイディング用)

          18m マスキングテープ(サイディング用)

            建築塗装用 マスキングテープ(18m)

            建築塗装用 マスキングテープ(18m)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 770円 940円 749円 726円 748円 420円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              基材 平面紙 平面紙 平面紙 平面紙 平面紙 平面紙
              粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系
              粘着力 1.8N/10mm 0.1N/mm 1.2N/10mm 1.5N/10mm 1.1N/10mm 0.1N/mm
              グリーン系 イエロー系 ブルー系 ブルー系 レッド系 ブルー系
              テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18

              18m マスキングテープ(サイディングシーリング)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました