(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA943MH-24
18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)【5~7個入り】 マスキングテープ(ガラスサッシシーリングヨウ)

18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用) EA943MH-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円

ガラス、サッシのシーリング用マスキングテープ。テープ幅18mm、24mm。

詳細情報を確認する

型番

EA943MH-24 解除

Loading...

EA943MH-24 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943MH-24

24
5巻

1パック

5個入り

749( 824円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス、サッシのシーリング用マスキングテープ。
テープ幅18mm、24mm。

Loading...

EA943MH-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)の型番EA943MH-24のページです。
型番EA943MH-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

    18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

    18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

      建築塗装用 マスキングテープ(18m)

      建築塗装用 マスキングテープ(18m)

        18m マスキングテープ(塗装用)

        18m マスキングテープ(塗装用)

          18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

          18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 749円 726円 420円 940円 1,710円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            基材 平面紙 平面紙 平面紙 平面紙 不織布
            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系
            粘着力 1.2N/10mm 1.5N/10mm 0.1N/mm 0.1N/mm -
            ブルー系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 パープル系
            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18

            18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA943MH-18
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            入数

            819円

            ( 901円 )

            7個入り

            1パック あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            187巻

            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました