(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA943MG-30
18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)【4~7個入り】 マスキングテープ(コンクリートシーリングヨウ)

18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用) EA943MG-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

・躯体シーリング用マスキング・コンクリート・タイル・パネル用に

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着力:
    1.5N/10mm
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 引張強度:
    34N/10mm
  • 単品/パック:
    パック
  • 粘着剤詳細:
    特殊粘着剤
  • 商品詳細種別:
    18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

型番

EA943MG-30 解除

Loading...

EA943MG-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943MG-30

30
4巻

1パック

4個入り

726( 799円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・躯体シーリング用マスキング
・コンクリート・タイル・パネル用に

EA943MG-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)の型番EA943MG-30のページです。
型番EA943MG-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

    18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

    18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

      18m マスキングテープ(サイディングシーリング)

      18m マスキングテープ(サイディングシーリング)

        50mmx20m てれこテープ

        50mmx20m てれこテープ

          18m マスキングテープ(塗装用)

          18m マスキングテープ(塗装用)

            10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)

            10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 726円 749円 770円 824円 940円 750円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              基材 平面紙 平面紙 平面紙 - 平面紙 ポリオレフィン
              粘着力 1.5N/10mm 1.2N/10mm 1.8N/10mm - 0.1N/mm 2.8N/10mm
              ブルー系 ブルー系 グリーン系 - イエロー系 ブルー系
              テープ長さ(m) 18 18 18 - 18 7
              テープ厚(mm) 0.12 0.09 0.1 - 0.08 0.1

              18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA943MG-18
              EA943MG-21
              EA943MG-24
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              入数

              763円

              ( 839円 )

              7個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              187巻

              763円

              ( 839円 )

              6個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              216巻

              726円

              ( 799円 )

              5個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              245巻

              マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました