(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942FA-1
耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ 800g タイネツトリョウ(ハンツヤ・メタリックシルバー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    約30分
  • 詳細2:
    アルミ、鉄、ステンレス用
  • 耐熱温度:
    200℃
  • 詳細タイプ:
    耐熱塗料

型番

EA942FA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乾燥時間(指触):約30分
  • アルミ、鉄、ステンレス用
  • 耐熱温度:200℃
耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ  製品仕様関連画像

【用途】

  • 屋内加熱機器
  • プラント
  • 焼却炉
 
【つや有り】
型番カラー内容量
EA942FA-31シルバー800g
EA942FA-41シルバー3kg
EA942FA-321kg
EA942FA-33チタンイエロー1kg
EA942FA-351kg
【半つや】
型番カラー内容量
EA942FA-1シルバー800g
EA942FA-11シルバー3kg
EA942FA-21kg

使用方法・使用事例

使用事例

耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ  使用事例

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。

 
商品情報を表示

EA942FA-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
標準塗り面積
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942FA-1

シルバー
半ツヤ
約7.3m2(刷毛塗り・1回塗り)
800g
-

1個

3,920( 4,312円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズの型番EA942FA-1のページです。
型番EA942FA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

    [油性]木材防虫防腐ソート

    [油性]木材防虫防腐ソート

      [水性]路面標示用塗料

      [水性]路面標示用塗料

        [水性]蛍光塗料(屋内外用)

        [水性]蛍光塗料(屋内外用)

          油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

          油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

            [油性]塗料(鉄部用)

            [油性]塗料(鉄部用)

              1.6L 下塗り剤(油性塗料)

              1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ サンデーペイント エスコ エスコ
                通常価格 3,920円 4,099円 6,360円 7,850円 9,997円 2,377円 2,774円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品用途 その他 その他 路面用 その他 床用 その他 プライマー
                商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                仕様 油性 油性 水性 水性 油性 油性 油性
                乾燥時間(指触) 約30分 夏期:2~3時間、冬期:4~6時間 20℃:約20分、冬期:約60分 20℃:約20分、冬期:約40分 - 夏期:3~5時間、冬期:6~10時間 20℃:約30分、冬期:約60分
                詳細2 アルミ、鉄、ステンレス用 - - - - - -

                耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA942FA-11
                EA942FA-2
                EA942FA-31
                EA942FA-32
                EA942FA-33
                EA942FA-35
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細1 標準塗り面積 内容量 色詳細

                12,000円

                ( 13,200円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                シルバー半ツヤ約27.3m2(刷毛塗り・1回塗り)3kg-

                4,600円

                ( 5,060円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ブラック半ツヤ約7.3m2(刷毛塗り・1回塗り)1kg-

                3,920円

                ( 4,312円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                シルバーツヤあり約27.3m2(刷毛塗り・1回塗り)800g-

                4,600円

                ( 5,060円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ブラックツヤあり約4.1m2(刷毛塗り・2回塗り)1kg-

                5,460円

                ( 6,006円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他ツヤあり約4.1m2(刷毛塗り・2回塗り)1kgチタンイエロー

                4,600円

                ( 5,060円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ホワイトツヤあり約4.1m2(刷毛塗り・2回塗り)1kg-

                耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました