(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 強力反射スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EY-1
100ml 強力反射スプレー 100ml キョウリョクハンシャスプレー(イエロー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円

・手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防災・危険表示な...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約15分、冬期:約30分
  • 塗り面積(1回塗り):
    0.12~0.16m2
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 重量:
    145g
  • サイズ:
    Φ50×105(H)mm
  • 内容量:
    100ml
  • 詳細タイプ:
    強力反射スプレー

型番

EA942EY-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 油性
  • つや有り
  • 乾燥時間(指触)/20℃:約15分、冬期:約30分
  • 塗り面積(1回塗り):0.12~0.16m2
100ml 強力反射スプレー  仕様
型番カラー
EA942EY-1イエロー
EA942EY-2ホワイト
EA942EY-3レッド

使用方法・使用事例

使用事例

100ml 強力反射スプレー  使用事例
 
商品情報を表示

EA942EY-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EY-1

イエロー

1個

1,983( 2,181円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防災・危険表示などにご使用下さい。
・塗装箇所は強力な光の反射性能を持ち、主に道路標示や危険区域表示、安全防災での表示に使われます。
・光源方向に対しての反射機能を有していますので、暗い所でライトなどの光をと慰謝すると、塗装めんが輝いて見えます。
・透明塗料ですので、予めラッカー系白、又は下塗り用白を塗布し、乾燥してからご使用下さい。
・カラー見本は、実物とは多少異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 強力反射スプレーの型番EA942EY-1のページです。
型番EA942EY-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 強力反射スプレー

100ml 強力反射スプレー

    ビームライトスプレー 100ml

    ビームライトスプレー 100ml

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

        反射スプレー

        反射スプレー

          1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

          1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

            蛍光スプレーYR 300ml

            蛍光スプレーYR 300ml

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                水性蛍光塗料

                水性蛍光塗料

                  蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                  蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

                    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                      蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                      蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                            メーカー エスコ シンロイヒ 日本緑十字社 アズワン エスコ 日本緑十字社 シンロイヒ アサヒペン シンロイヒ エスコ シンロイヒ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,930円 1,257円 3,000円 3,800円 23,168円 4,200円 13,313円 479円 1,619円 3,610円 15,815円 794円 894円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 - その他 カラースプレー 路面用 その他 その他 その他 - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) - その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - -
                            仕様 油性 - - - 水性 油性 - 水性 - 油性 - - -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約15分、冬期:約30分 - - - 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - - - - - -
                            塗り面積(1回塗り) 0.12~0.16m2 - - - 1.6~2m2 - - - - - - - -

                            100ml 強力反射スプレーのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            屋外の輪留めブロックが目立つように
                            評価 2.0満足度:2.02019/01/10
                            しっかり下地を作ったけど再帰反射テープに比べて、とても暗い
                            体感で1/3ぐらい。
                            耐久性にでも期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーにもフィードバックを行い、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942EY-2
                            EA942EY-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました