(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]蛍光塗料(屋内外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EW-53
[水性]蛍光塗料(屋内外用) スイセイケイコウトリョウ(ケイコウレッド)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,850円
税込単価
8,635円

・下地白不要で、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります。・乾けば雨に濡...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約20分、冬期:約40分
  • 塗り面積(2回塗り):
    2.4m2
  • 詳細1:
    ツヤなし
  • 内容量:
    600ml
  • 詳細タイプ:
    蛍光塗料

型番

EA942EW-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942EW-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EW-53

レッド
蛍光レッド

1個

7,850( 8,635円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・下地白不要で、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります。
・乾けば雨に濡れても流れません。
・ブラックライトで光ります。
・紙・木・ガラスなどに直接塗れて蛍光色が出る。
・立て看板、ウインドーディスプレイ、工事現場のマーキングなどにご使用下さい。
・〈色見本〉【注意】カラー見本です。実物とは多少異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]蛍光塗料(屋内外用)の型番EA942EW-53のページです。
型番EA942EW-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]蛍光塗料(屋内外用)

[水性]蛍光塗料(屋内外用)

    油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

    油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

      [油性]木材防虫防腐ソート

      [油性]木材防虫防腐ソート

        1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

        1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

          [油性]アルミニウムペイント(銀色)

          [油性]アルミニウムペイント(銀色)

            耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

            耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

              すべらない塗料

              すべらない塗料

                100ml 強力反射スプレー

                100ml 強力反射スプレー

                  アサヒペンポスターカラー

                  アサヒペンポスターカラー

                    超速乾サビドメ

                    超速乾サビドメ

                      [ラッカー系塗料]うすめ液

                      [ラッカー系塗料]うすめ液

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ
                        通常価格 7,850円 17,376円 4,099円 13,489円 2,680円 3,920円 3,233円 1,930円 530円 996円 1,110円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品用途 その他 その他 その他 床用 その他 その他 - その他 その他 サビ止め塗料 うすめ液
                        商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                        仕様 水性 油性 油性 水性 油性 油性 - 油性 - 油性 -
                        乾燥時間(指触) 20℃:約20分、冬期:約40分 20℃:約30分、冬期:約1時間 夏期:2~3時間、冬期:4~6時間 20℃:約30分、冬期:約1時間 20℃:約1時間、冬期:約2時間 約30分 - 20℃:約15分、冬期:約30分 - - -
                        塗り面積(2回塗り) 2.4m2 - - 1kg:2m2、4kg:8m2 - - - - - - -

                        [水性]蛍光塗料(屋内外用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA942EW-51
                        EA942EW-52
                        EA942EW-54
                        EA942EW-55
                        EA942EW-56
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細

                        7,850円

                        ( 8,635円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        その他蛍光スカーレット

                        7,850円

                        ( 8,635円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        蛍光グリーン

                        7,850円

                        ( 8,635円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        オレンジ蛍光オレンジ

                        7,850円

                        ( 8,635円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        蛍光イエロー-

                        7,850円

                        ( 8,635円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        ブルー蛍光ブルー

                        床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました