【商品仕様】・油性蛍光塗料専用のトップコート・内容量…1kg・カラー…クリヤー...
【商品仕様】
・油性蛍光塗料専用のトップコート
・内容量…1kg
・カラー…クリヤー
・乾燥時間(指触)…5℃:約1.5時間
20℃:約45分
30℃:約20分
・乾燥時間(半硬化)…5℃:約8時間
20℃:約4時間
30℃:約2時間
・標準使用量…0.11/0.13kg/m2
・サイズ…120×65×195(H)mm
・EA942EW-21/23、EW31/33に上塗りすることで紫外線による退色を防ぎ、屋外の塗装が可能になります。
・よくフタをし、40℃以下の場所で保管して下さい。
・刷毛、ローラー、スプレーなどで塗装してください。
・必要に応じ、有毒ガス用防塵マスク、保護めがね、長袖の上着、保護手袋などを着用してください。
・引火性液体です。
・有機溶剤中毒の恐れがあります。
・JAN:4548745747713
Loading...
1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤の型番EA942EW-36のページです。
型番EA942EW-36に関する仕様情報を記載しております。