(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,168円 20,737円
税込単価
25,485円 22,811円

【商品仕様】・ツヤなし・内容量…1kg・カラー…クリーム(発光するとグリーン)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    クリーム
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 塗り面積(1回塗り):
    1.6~2m2
  • 重量:
    1050g
  • サイズ:
    Φ140×105(H)mm
  • 容器・キャップ材質:
    プラスチック
  • 内容量:
    1kg
  • 詳細タイプ:
    蓄光塗料
  • 色詳細:
    クリーム(発光するとグリーン)

型番

EA942EV-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EV-25

1個

23,168円

20,737

( 22,811円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツヤなし
・内容量…1kg
・カラー…クリーム(発光するとグリーン)
・塗り面積(1回塗り)…1.6/2m2
・乾燥時間(指触)…20℃:約30分、
冬期:約60分
・非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに。
・光を3/5分程照射すると、暗闇で15/20分程度発光します。
・屋外では変色しますので使用しないで下さい。
・水性のため環境対応型で扱いやすい。
・サイズ…直径140×105(H)mm
・重量…1,050g
・材質…容器・キャップ:プラスチック
・JAN:4548745570151

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料の型番EA942EV-25のページです。
型番EA942EV-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

    300ml エナメルスプレー(車輌用)

    300ml エナメルスプレー(車輌用)

      100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

      100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

        速乾水性・木部ニス

        速乾水性・木部ニス

          300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

          300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

            [油性]木部用着色ニス

            [油性]木部用着色ニス

              300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

              300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

                300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

                300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

                  300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                  300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                    100ml マルチプライマー EA942EV-20

                    100ml マルチプライマー EA942EV-20

                      1.6L 下塗り剤(水性塗料)

                      1.6L 下塗り剤(水性塗料)

                        300ml つや出しニススプレー(水性)

                        300ml つや出しニススプレー(水性)

                          420ml 塩害防止塗料(黒)

                          420ml 塩害防止塗料(黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,168円 1,027円 3,610円 3,869円 1,030円 1,586円 933円 1,628円 1,479円 1,160円 3,596円 1,830円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 プライマー - その他 その他
                            クリーム - クリーム - グレー - その他 ホワイト ホワイト - - ブラック
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - 油性 水性 - 油性 - 油性 油性 油性 - 水性 -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - 20℃:約10分、冬期:約20分 0℃:約1時間、冬期:約2時間 20℃:約10分、冬期:約20分 - - - - 夏期:10~20分、冬期:20~50分 -

                            1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました