(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g 水性夜光ペイント ツヤなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EV-21
20g 水性夜光ペイント ツヤなし 20g スイセイヤコウペイント(レモン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
735円
税込単価
809円

・塗膜が照明等の光を蓄え、暗闇で光る水性の夜行ペイントです。・光を3~5分照射...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    夏期:50~70分、冬期:120~180分
  • 塗り面積(2回塗り):
    0.02m2
  • 詳細1:
    ツヤなし
  • 内容量:
    20g
  • 詳細タイプ:
    水性夜光ペイント

(i)ご注意

  • 塗膜は厚いほど鮮明な発光が得られます。必要により塗り重ねて下さい。
  • 屋外では変色しますので使用しないで下さい。カラー見本は、実物とは多少異なります。
  • 水で洗ってください。

型番

EA942EV-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942EV-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EV-21

レモン

1個

735( 809円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・塗膜が照明等の光を蓄え、暗闇で光る水性の夜行ペイントです。
・光を3~5分照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。
・光を照射すれば何度でも使用できます。
・照射する光は蛍光灯、水銀灯、ブラックライト等の波長の短い方が有効です。
・用具の洗浄…水で洗ってください。

(i)ご注意

  • 塗膜は厚いほど鮮明な発光が得られます。必要により塗り重ねて下さい。
  • 屋外では変色しますので使用しないで下さい。カラー見本は、実物とは多少異なります。
  • 水で洗ってください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 水性夜光ペイント ツヤなしの型番EA942EV-21のページです。
型番EA942EV-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g 水性夜光ペイント ツヤなし

20g 水性夜光ペイント ツヤなし

    蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

    蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

      塗膜はがし剤(屋内外用)

      塗膜はがし剤(屋内外用)

        [水性]蛍光塗料(屋内外用)

        [水性]蛍光塗料(屋内外用)

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

          蓄光塗料 カラー夜光ペイント 30g

            [油性]木部用着色ニス

            [油性]木部用着色ニス

              アクリルラッカースプレー TRY

              アクリルラッカースプレー TRY

                1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                  水性蛍光塗料

                  水性蛍光塗料

                    蛍光スプレー

                    蛍光スプレー

                      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                      反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

                        ウスメ液 (ペイント)

                        ウスメ液 (ペイント)

                          300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                          300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                            メーカー エスコ シンロイヒ サンデーペイント エスコ シンロイヒ エスコ ニッぺ エスコ アサヒペン シントーファミリー 日本緑十字社 シントーファミリー エスコ
                            通常価格 735円 13,313円 1,527円 7,850円 1,619円 1,586円 657円 23,168円 479円 1,277円 3,000円 358円 966円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 路面用 塗料はがし剤 その他 その他 その他 カラースプレー その他 その他 カラースプレー その他 - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - -
                            仕様 水性 - - 水性 - 油性 - 水性 水性 - - - -
                            乾燥時間(指触) 夏期:50~70分、冬期:120~180分 - - 20℃:約20分、冬期:約40分 - 0℃:約1時間、冬期:約2時間 - 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - - -
                            塗り面積(2回塗り) 0.02m2 - - 2.4m2 - 3.2m2 - - - - - - -

                            20g 水性夜光ペイント ツヤなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942EV-22
                            EA942EV-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            735円

                            ( 809円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            オレンジ

                            735円

                            ( 809円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました