(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,442円 ~ 2,199円
税込価格
1,586円 ~ 2,419円

・EA942ES-1~-9(主剤)、-11~-13(硬化剤)の混合液をEA94...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
材質
詳細1
商品詳細種別
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120(W)×286(L)×29(T)mm
ローラー:鉄/毛織物、柄:木
-
100mm
柄+ローラー

1個

2,199( 2,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
-
EA942ET-2用スペアーローラー
-
-

1個

1,442( 1,586円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・EA942ES-1~-9(主剤)、-11~-13(硬化剤)の混合液をEA942ES-30~-43(ガラス繊維)へ塗布する際に使用するローラーです。
・ポリベスト樹脂の塗布と脱泡兼用のローラーで、ムラなく樹脂を含侵させるのに効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

    75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

    75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

      スプレー缶用ガン

      スプレー缶用ガン

        50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

        50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

          1.1kg FRP補修キット

          1.1kg FRP補修キット

            ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

            ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

              グリーンローラーセット 4インチ

              グリーンローラーセット 4インチ

                50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

                50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

                  サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

                  サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

                    ガラスクロス/ガラスマット

                    ガラスクロス/ガラスマット

                      145ml FRP用補修キット

                      145ml FRP用補修キット

                        気化防錆ポーチ1Mul

                        気化防錆ポーチ1Mul

                          120ml ウッドパテ

                          120ml ウッドパテ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヘンケル サンデーペイント エスコ サンデーペイント エスコ エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 1,442円 2,419円 1,700円 940円 15,400円 3,632円 1,855円 1,710円 952円 3,399円 3,670円 27,700円 790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能

                            ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました