(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクロス/ガラスマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942ES-41
ガラスクロス/ガラスマット ガラスマット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,399円
税込単価
3,739円

【特長】・FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでF...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番パターンサイズ長さ
EA942ES-30縦/横(ガラスクロス)1×1m--
EA942ES-31細目(ガラスクロス)1×1m--
EA942ES-41ランダム(マット)1×1m--
EA942ES-42ランダム(マット)-300mm64m
EA942ES-43縦/横(マット)-300mm50m
 
商品情報を表示

EA942ES-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
商品詳細種別
密度
パターン
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942ES-41

-
1mx1m
1.0x1.0m
450g/㎡
ランダム(マット)
0.8mm

1個

3,399( 3,739円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します
・しなりに対する強度に優れ、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメットなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいに仕上げます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス/ガラスマットの型番EA942ES-41のページです。
型番EA942ES-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクロス/ガラスマット

ガラスクロス/ガラスマット

    サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

    サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

      ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

      ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー

        50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

        50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

          75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

          75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

            1.1kg FRP補修キット

            1.1kg FRP補修キット

              50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

              50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

                スプレー缶用ガン

                スプレー缶用ガン

                  264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                  264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                    145ml FRP用補修キット

                    145ml FRP用補修キット

                      グリーンローラーセット 4インチ

                      グリーンローラーセット 4インチ

                        気化防錆ポーチ1Mul

                        気化防錆ポーチ1Mul

                          シリコンパテ

                          シリコンパテ

                            メーカー エスコ サンデーペイント エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サンデーペイント アズワン アズワン
                            通常価格 3,399円 3,134円 1,442円 940円 2,419円 15,400円 1,710円 1,700円 4,000円 3,670円 1,855円 27,700円 19,694円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   12日目   1日目  

                            ガラスクロス/ガラスマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942ES-30
                            EA942ES-31
                            EA942ES-42
                            EA942ES-43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 サイズ 商品詳細種別 密度 パターン 厚さ

                            4,010円

                            ( 4,411円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -1mx1m1.0x1.0m 450g/㎡縦/横(ガラスクロス)0.9mm

                            5,304円

                            ( 5,834円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -1mx1m1.0x1.0m 450g/㎡細目(ガラスクロス)0.24mm

                            31,362円

                            ( 34,498円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            8.7kg30cmx64m300mmx64m -ランダム(マット)0.8mm

                            51,937円

                            ( 57,131円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -30cm×50m300mmx50m -縦/横0.9mm

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました