(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,030円
税込価格
3,333円

・下塗り不要。FRPに強力に密着。・船舶上部構造物、FRP各種工作物、 硬質塩...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 塗り面積(1回塗り):
    約6m2
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 詳細2:
    速乾タイプ
  • 内容量:
    0.7L
  • 詳細タイプ:
    FRP・プラスチック用水性塗料

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや有り
  • 乾燥時間(指触)/20℃:15分、冬期:30分
  • 塗り面積(1回塗り):約6m2
0.7L FRP・プラスチック用水性塗料  仕様
型番カラー
EA942ER-1
EA942ER-2グレー
EA942ER-3
EA942ER-4
EA942ER-5アイボリー
EA942ER-6
EA942ER-8空色
EA942ER-9チョコレート

注意・禁止事項

  • 使用時及び使用後しばらく換気をよくする。
  • 皮ふへの接触を避けるため、適切な保護具(手袋・長靴・保護めがね・防塵マスクなど)を着用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

レッド
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
空色

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

チョコレート
-

1個

3,030( 3,333円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・下塗り不要。FRPに強力に密着。
・船舶上部構造物、FRP各種工作物、 硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、 コンクリートなどの塗装にお使いください。
・厚みのある強靭な塗膜は、FRP、プラスチックへの、密着がよく、美しいつやを長時間保ちます。 (一部付着しないプラスチックがあります。)
・水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく、一液反応形の速乾(20℃指触:15分)タイプなので作業性が抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

    水性シリコン建物用塗料

    水性シリコン建物用塗料

      水性FRP・プラスチック用塗料

      水性FRP・プラスチック用塗料

        [油性] 錆止め塗料(つや有り)

        [油性] 錆止め塗料(つや有り)

          カラーさび止め塗料 1.6L

          カラーさび止め塗料 1.6L

            水性ウレタンニス 0.7L

            水性ウレタンニス 0.7L

              水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

              水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー

                油性トタン用

                油性トタン用

                  さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

                  さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

                    強力サビ止め

                    強力サビ止め

                      路面表示用塗料油性ロックライン

                      路面表示用塗料油性ロックライン

                        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                          サビ止め速乾エポキシ

                          サビ止め速乾エポキシ

                            メーカー エスコ ロックペイント サンデーペイント エスコ ニッぺ ロックペイント サンデーペイント カンペハピオ アズワン ロックペイント ロックペイント 日新インダストリー カンペハピオ
                            通常価格 3,030円 1,770円 1,093円 2,900円 4,528円 2,435円 1,372円 3,042円 1,660円 1,807円 5,726円 1,268円 2,457円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 建物用 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 - プライマー 屋根・トタン用 サビ止め塗料 サビ止め塗料 路面用 - サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 油性 油性 - - - -
                            塗り面積(1回塗り) 約6m2 - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 ツヤあり - - つや有り - - - - - - - - -

                            0.7L FRP・プラスチック用水性塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました