(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ラッカー系塗料]うすめ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ラッカー系塗料]うすめ液

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,110円 ~ 2,859円
税込価格
1,221円 ~ 3,145円

【特長】・ラッカー糸塗料用・シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【内容量】

  • EA942EP-7:400ml
  • EA942EP-8:1.6L
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400ml

1個

1,110( 1,221円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.6L

1個

2,859( 3,145円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッカー糸塗料用
・シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます
・シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ラッカー系塗料]うすめ液

[ラッカー系塗料]うすめ液

    [油性塗料]うすめ液

    [油性塗料]うすめ液

      300ml シンナースプレー

      300ml シンナースプレー

        400ml 刷毛洗い液

        400ml 刷毛洗い液

          フロアーブライトリムーバー

          フロアーブライトリムーバー

            [天然樹脂塗料用]うすめ液

            [天然樹脂塗料用]うすめ液

              シンナースプレーL(塗装補助剤)

              シンナースプレーL(塗装補助剤)

                クラックシール

                クラックシール

                  420ml 塩害防止塗料(黒)

                  420ml 塩害防止塗料(黒)

                    ウスメ液 (ペイント)

                    ウスメ液 (ペイント)

                      ロック ラッカーシンナー

                      ロック ラッカーシンナー

                        お徳用ラッカーうすめ液S

                        お徳用ラッカーうすめ液S

                          ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

                          ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ABC商会 エスコ サンデーペイント ABC商会 エスコ シントーファミリー ロックペイント アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 1,110円 919円 1,371円 2,208円 72,430円 2,465円 921円 23,401円 1,170円 358円 4,828円 867円 344円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 その他 その他 床用 うすめ液 - 床用 その他 - - うすめ液 うすめ液
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 - 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) 塗料(缶)

                            [ラッカー系塗料]うすめ液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました