(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml 耐熱スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml 耐熱スプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

【特長】・ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところへ塗布して...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    耐熱スプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 塗り面積(1回塗り):
    約2m2
  • 耐熱温度:
    600℃
  • 使用温度範囲:
    10~30℃
  • 内容量:
    300ml

型番

EA942EM-71 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱温度:600℃
型番使用温度範囲
EA942EM-71+10~+30℃
EA942EM-72+10~+30℃
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-71

ブラック

1個

1,720( 1,892円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところへ塗布して下さい
・はがれにくく、変色も少ないです
・燃焼中のストーブなどには吹きつけないでください
・5℃以下の時や雨天、湿気の高いときは(85%)、塗装しないでください
・有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください
・常温で2時間以上乾燥後に被塗物を使用し、加熱(180℃程度の熱で約20~30分以上)することにより塗膜が硬化します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 耐熱スプレーの型番EA942EM-71のページです。
型番EA942EM-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml 耐熱スプレー

300ml 耐熱スプレー

    300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)

    300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)

      300ml エナメルスプレー(建機エロー)

      300ml エナメルスプレー(建機エロー)

        400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

        400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

          400ml 透明錆止めスプレー

          400ml 透明錆止めスプレー

            300ml シンナースプレー

            300ml シンナースプレー

              264ml プライマー

              264ml プライマー

                300ml 黒板用スプレー

                300ml 黒板用スプレー

                  300ml つや出しニススプレー(水性)

                  300ml つや出しニススプレー(水性)

                    400ml 万能プライマー

                    400ml 万能プライマー

                      300ml 速乾錆び止めスプレー

                      300ml 速乾錆び止めスプレー

                        300ml 耐熱塗料(半つや)

                        300ml 耐熱塗料(半つや)

                          400ml 刷毛洗い液

                          400ml 刷毛洗い液

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,720円 2,025円 966円 1,384円 1,554円 1,371円 4,150円 1,340円 1,830円 1,690円 1,115円 2,000円 2,208円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品用途 耐熱スプレー その他 - 路面用 - その他 - その他 その他 プライマー サビ止め塗料 耐熱スプレー その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 - 油性 - - - 油性 水性 油性 油性 油性 油性
                            乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約60分 夏期:20~30分、冬期:40~60分 - 夏期:20~30分、冬期:40~60分 - - - - 夏期:10~20分、冬期:20~50分 夏季(20℃):約30分、冬季(5℃):約60分 20℃:約30分、冬期:約60分 - -
                            塗り面積(1回塗り) 約2m2 1.0~1.5m2 - - - - - - - 約2~2.5m2 1.2~1.6m2 - -

                            300ml 耐熱スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942EM-72
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            シルバー

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました