(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】陸・海上用の3分つやエナメルスプレーです。【用途】塗料・マーキングとし...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    OD
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約10分、冬期:約20分
  • 塗り面積(1回塗り):
    2.0~3.0m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    約1.0~1.5m2
  • 詳細1:
    3分ツヤ
  • 詳細2:
    陸・海上用
  • サイズ:
    Φ60×185(H)mm(キャップ部Φ35mm)
  • 材質:
    容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
  • 内容量:
    300ml
  • 詳細タイプ:
    エナメルスプレー

型番

EA942EM-36 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番入数
EA942EM-361本
EA942EM-6366本
  • 乾燥時間(指触):20℃…約10分/冬期…約20分
  • 塗り面積(1回塗り):2.0~3.0m2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-36

350g

1個

1,030( 1,133円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
陸・海上用の3分つやエナメルスプレーです。
【用途】
塗料・マーキングとして最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)の型番EA942EM-36のページです。
型番EA942EM-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

    300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

    300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

      300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

      300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

        400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

        400ml 線消しスプレー(アスファルト用)

          420ml シャーシースプレー(黒)

          420ml シャーシースプレー(黒)

            420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)

            420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)

              300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

              300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

                300ml 黒板用スプレー

                300ml 黒板用スプレー

                  300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

                  300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

                    300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                    300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                      300ml くもりガラススプレー

                      300ml くもりガラススプレー

                        420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

                        420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

                          100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                          100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,030円 1,027円 1,030円 1,670円 780円 4,620円 2,720円 1,340円 1,628円 1,479円 1,529円 2,330円 3,610円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 その他 その他 路面用 シャーシースプレー - その他 その他 その他 その他 うすめ液 その他 その他
                            OD OD OD ブラック ブラック - シルバー - その他 ホワイト 透明 - クリーム
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間(指触) 20℃:約10分、冬期:約20分 約10分 夏期(20℃):約10分、冬期(5℃):約20分 - - - 夏季(20℃):約15分、冬期:約30分 - - - - 夏期:1~2時間、冬期:3~6時間 -
                            塗り面積(1回塗り) 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 1.0~1.4m2(約9cm幅で11~15m) - - 1.2~1.8m2 - 2~2.4m2 2~2.4m2 - - -

                            300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました