(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【商品仕様】・速乾性・海上用・内容量…300ml・カラー番号…灰色2704(N...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約10分、冬期:約20分
  • 塗り面積(1回塗り):
    2.0~3.0m2
  • 内容量:
    300ml
  • カラー番号:
    灰色2704(N-5)
  • 詳細タイプ:
    エナメルスプレー

型番

EA942EM-121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-121

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速乾性
・海上用
・内容量…300ml
・カラー番号…灰色2704(N-5)
・塗り面積(1回塗り)…2.0/3.0m2
・乾燥時間(指触)…20℃:約10分、冬期:約20分
・JAN:4548745506037

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))の型番EA942EM-121のページです。
型番EA942EM-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

    300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

    300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

      300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

      300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

        300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

        300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

          300ml エナメルスプレー(建機エロー)

          300ml エナメルスプレー(建機エロー)

            300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

            300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

                アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                  アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

                  アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

                    すべらない塗料

                    すべらない塗料

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 紺

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 紺

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン
                          通常価格 1,030円 933円 1,027円 1,027円 966円 1,308円 989円 757円 1,302円 3,233円 800円 899円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   9日目   1日目   3日目   1日目  
                          商品用途 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - - -
                          グレー OD OD - - - - - - - -
                          商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - - - - - -
                          乾燥時間(指触) 20℃:約10分、冬期:約20分 20℃:約10分、冬期:約20分 約10分 約10分 - 20℃:約1時間、冬期:約2時間 - - - - - -
                          塗り面積(1回塗り) 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 - - - - - - - -

                          300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました