(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml 万能プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml 万能プライマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

【特長】・塗料の密着が悪い素材に下塗していただくことで、上塗り塗料との密着を高...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    プライマー
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    夏季(20℃):約30分、冬季(5℃):約60分
  • 塗り面積(1回塗り):
    約2~2.5m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    約1~1.25m2
  • 重量:
    430g
  • サイズ:
    Φ65×215(H)mm
  • 材質:
    容器:スチール、キャップ・フィルム・ボタン:プラスチック
  • うすめ液:
    不要
  • 塗装間隔:
    夏季(20℃):約2時間、冬季(5℃):約3時間
  • 内容量:
    400ml

(i)ご注意

  • PE、発泡スチロール、壁紙等には不向です。
  • また吸込みの激しい素材は2回以上重ね塗りをして下さい。
  • 漆喰、ケイカル板、タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。

型番

EA942EM-110 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 油性

注意・禁止事項

  • PE、発泡スチロール、壁紙等には不向きです。
  • 吸い込みの激しい素材には2回以上重ね塗りをして下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-110

1個

1,690( 1,859円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の密着が悪い素材に下塗していただくことで、上塗り塗料との密着を高めます
・ラッカーや水性・油性等、各種塗料の上塗りが可能です
【用途】
・無機系:コンクリート、モルタル、スレート、ケイカル板、磁器、陶器タイル、ガラス等
・プラスチック系:PP、FRP(船舶除く)、ABS、PET、硬質塩ビ、アクリル、ポリカ等
・金属系:鉄、ブリキ、アルミ、ステンレス、銅、真鍮、クロムメッキ等
【商品仕様】
・内容量…400ml
・乾燥時間(指触)…夏季(20℃):約30分、冬季(5℃):約60分
・塗装間隔…夏季(20℃):約2時間、冬季(5℃):約3時間
・塗り面積(1回塗り)…約2~2.5m2
・塗り面積(2回塗り)…約1~1.25m2
・うすめ液…不要
・材質…容器:スチールキャップ・フィルム、ボタン:プラスチック
・サイズ…直径65×215(H)mm
・重量…430g
・カラー…クリアー
・JAN:4548745906530

(i)ご注意

  • PE、発泡スチロール、壁紙等には不向です。
  • また吸込みの激しい素材は2回以上重ね塗りをして下さい。
  • 漆喰、ケイカル板、タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 万能プライマーの型番EA942EM-110のページです。
型番EA942EM-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml 万能プライマー

400ml 万能プライマー

    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

      300ml 黒板用スプレー

      300ml 黒板用スプレー

        400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

        400ml 道路線引スプレー(ツヤなしタイプ)

          300ml つや出しニススプレー(水性)

          300ml つや出しニススプレー(水性)

            300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

            300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

              420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

              420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

                100ml マルチプライマー EA942EV-20

                100ml マルチプライマー EA942EV-20

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                    300ml 耐熱塗料(つや有)

                    300ml 耐熱塗料(つや有)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,690円 3,610円 1,340円 1,384円 1,830円 3,280円 2,330円 1,160円 966円 2,600円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品用途 プライマー その他 その他 路面用 その他 その他 その他 プライマー - 耐熱スプレー
                      透明 クリーム - - - - - ホワイト - -
                      商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー)
                      仕様 油性 油性 油性 油性 水性 油性 油性 油性 - 油性
                      乾燥時間(指触) 夏季(20℃):約30分、冬季(5℃):約60分 - - 夏期:20~30分、冬期:40~60分 夏期:10~20分、冬期:20~50分 夏期:約20分、冬期:約40分 夏期:1~2時間、冬期:3~6時間 - - -

                      400ml 万能プライマーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました