(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EM-104
320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー キョウヨウザイ2エキウレタンスプレー(シルバー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,419円
税込単価
3,761円

【特長】・耐油、耐ガソリン、耐薬品、耐候性に優れた強靭な塗膜・金属(鉄・アルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    屋根・トタン用
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約15分、冬期:約30分/完全硬化:約72時間
  • 塗り面積(2回塗り):
    0.9~1.4m2
  • 詳細2:
    1缶使い切りタイプ
  • 重量:
    422g
  • サイズ:
    Φ68×215(H)mm
  • 材質:
    容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
  • 使用期限:
    硬化剤混合後12時間以内
  • 内容量:
    320ml

型番

EA942EM-104 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 油性
  • つや有り(-105, -106はつや無し)
  • 塗り面積(2回塗り)/0.9~1.4m2
  • 乾燥時間(指触)/20℃:約15分、冬期:約30分
  • 1缶使い切りタイプ
320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー  仕様
型番カラー
EA942EM-101
EA942EM-102
EA942EM-103クリアー
EA942EM-104シルバー
EA942EM-105つや無し黒
EA942EM-106つや無しクリアー
 
商品情報を表示

EA942EM-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-104

シルバー
ツヤあり

1個

3,419( 3,761円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油、耐ガソリン、耐薬品、耐候性に優れた強靭な塗膜
・金属(鉄・アルミ・トタン)・木部・プラスチック(FRP・ABS・硬質塩ビ・アクリル等)・コンクリート・モルタル・スレート等にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320ml 強溶剤2液ウレタンスプレーの型番EA942EM-104のページです。
型番EA942EM-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー

320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

      420ml シャーシーコート

      420ml シャーシーコート

        エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)油性

        エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)油性

          300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

          300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)

            300ml エナメルスプレー(車輌用)

            300ml エナメルスプレー(車輌用)

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                  300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

                  300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                      メーカー エスコ アサヒペン エスコ エスコ エスコ エスコ アサヒペン エスコ エスコ アサヒペン
                      通常価格 3,419円 1,003円 670円 1,094円 2,720円 1,027円 1,003円 1,177円 1,030円 794円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目  
                      商品用途 屋根・トタン用 - シャーシースプレー ラッカースプレー その他 その他 - ラッカースプレー その他 -
                      商品タイプ 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                      仕様 油性 - 水性 油性 油性 - - 油性 - -
                      乾燥時間(指触) 20℃:約15分、冬期:約30分/完全硬化:約72時間 - - 約15分(20℃)、約30分(冬期) 夏季(20℃):約15分、冬期:約30分 - - 夏期:20~30分、冬期:40~60分 20℃:約10分、冬期:約20分 -
                      塗り面積(2回塗り) 0.9~1.4m2 - - 約0.6~0.8m2 0.6~0.9m2 約1.0~1.5m2 - 0.6~1.2m2 約1.0~1.5m2 -

                      320ml 強溶剤2液ウレタンスプレーのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      ガルバ板に塗装
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                      きれいに塗装できました。1本から送料無料で購入できる点非常に助かっております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      筐体塗装様
                      評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                      必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA942EM-101
                      EA942EM-102
                      EA942EM-103
                      EA942EM-105
                      EA942EM-106
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細1

                      3,419円

                      ( 3,761円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ホワイトツヤあり

                      3,419円

                      ( 3,761円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ブラックツヤあり

                      3,419円

                      ( 3,761円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      透明ツヤあり

                      3,419円

                      ( 3,761円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      ブラックツヤ消し

                      3,419円

                      ( 3,761円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      透明ツヤ消し

                      スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました