・用途…屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げの艶出し。・特長…耐...
・用途…屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げの艶出し。
・特長…耐侯性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し木材を日光・風雨から護ります。
・一液性で作業性に優れています。
Loading...
屋内外・木部ウレタンニスの型番EA942EK-92Aのページです。
型番EA942EK-92Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA942EK-91A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 塗り面積(1回塗り) | 塗り面積(2回塗り) | 重量 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,759円 ( 3,035円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 約1.35~1.75m2 | 約2.7~3.5m2 | 625g | 0.7L |