(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]路面標示用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EH-62
[水性]路面標示用塗料 3.0L スイセイ・ロメンヒョウジトリョウ(キ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,902円
税込単価
7,592円

・用途:コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示用(ガレージ、駐車場、倉...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約20分、冬期:約60分
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 乾燥時間(半硬化):
    20℃:約60分、冬期:約4時間

型番

EA942EH-62 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや有り
  • 乾燥時間(指触):20℃/20分、冬期/60分
  • 塗り面積(1回塗り)
    3L:11~14m2
    7L:25~32m2
    14kg:42~54m2
[水性]路面標示用塗料  仕様
型番カラー内容量
EA942EH-613L
EA942EH-717L
EA942EH-8114kg
EA942EH-623L
EA942EH-727L
EA942EH-8214kg
 
商品情報を表示

EA942EH-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EH-62

イエロー
11~14m2
3L

1個

6,902( 7,592円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途:コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示用(ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面)
・優れた密着性と耐摩耗性があります。
・アスファルト面に塗ってもにじみません。
・水性で、速乾性、作業も安全で簡単です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]路面標示用塗料の型番EA942EH-62のページです。
型番EA942EH-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]路面標示用塗料

[水性]路面標示用塗料

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

    耐熱塗料 油性タイプ EA942FAシリーズ

      [水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

      [水性]サンディングシーラー(半つや・透明)

        [油性]木材防虫防腐ソート

        [油性]木材防虫防腐ソート

          [油性]アルミニウムペイント(銀色)

          [油性]アルミニウムペイント(銀色)

            反射スプレー

            反射スプレー

              耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

              耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

                1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

                1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

                  10kg 床塗料(油床用)

                  10kg 床塗料(油床用)

                    [油性塗料]うすめ液

                    [油性塗料]うすめ液

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 6,360円 3,920円 790円 4,099円 2,680円 3,800円 2,720円 13,489円 56,420円 919円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品用途 路面用 その他 その他 その他 その他 - その他 床用 - うすめ液
                      商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                      仕様 水性 油性 水性 油性 油性 - 油性 水性 - 油性
                      乾燥時間(指触) 20℃:約20分、冬期:約60分 約30分 - 夏期:2~3時間、冬期:4~6時間 20℃:約1時間、冬期:約2時間 - 約5時間 20℃:約30分、冬期:約1時間 - -
                      詳細1 ツヤあり - 半つや ツヤなし ツヤあり(光沢) - - - 油性タイプ -

                      [水性]路面標示用塗料のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA942EH-61
                      EA942EH-71
                      EA942EH-72
                      EA942EH-81
                      EA942EH-82
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      塗り面積(1回塗り) 内容量

                      6,360円

                      ( 6,996円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ホワイト11~14m23L

                      10,809円

                      ( 11,890円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ホワイト25~32m27L

                      12,060円

                      ( 13,266円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      イエロー25~32m27L

                      17,128円

                      ( 18,841円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ホワイト42~54m214kg

                      19,628円

                      ( 21,591円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      イエロー42~54m214kg

                      床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました