(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]塗料(コンクリートフロア用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[水性]塗料(コンクリートフロア用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,290円 ~ 19,654円  特別価格 
税込価格
13,519円 ~ 21,619円  特別価格 

・用途…屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンク...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 乾燥時間(半硬化):
    20℃:約60分、冬期:約2時間
  • 詳細タイプ:
    コンクリート床塗料

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや有り
  • 乾燥時間(指触):20℃:約30分、冬期:約60分
  • 塗り面積(2回塗り):7kg:20m2、14kg:40m2
型番カラー内容量
EA942EH-2ライトグレー7kg
EA942EH-12ライトグレー14kg
EA942EH-37kg
EA942EH-1314kg
EA942EH-4若竹色7kg
EA942EH-14若竹色14kg
[水性]塗料(コンクリートフロア用)  仕様

注意・禁止事項

  • 水性のペイントは-5℃以下では凍結する恐れがあり、以後、解凍しても使用できなくなります。使用時、保管時はご注意下さい。
  • カラー見本は印刷の為、実物とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
塗り面積(2回塗り)
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグレー
20m2
7kg
-

1個

12,290円

12,104

( 13,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

20m2
7kg
-

1個

12,290円

12,104

( 13,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
20m2
7kg
若竹色

1個

12,290( 13,519円 )

1日目

一部当日出荷可能

ライトグレー
40m2
14kg
-

1個

19,654円

18,425

( 20,268円 )

1日目

一部当日出荷可能

40m2
14kg
-

1個

19,654円

18,425

( 20,268円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
40m2
14kg
若竹色

1個

19,654( 21,619円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面の防塵、美装にお使いください。
・水・油・磨耗に強く、水性ですので、作業が簡単です。
・アスファルトの上塗りにもお使いいただけます。
・うすめ液:水道水(用具の洗浄も)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]塗料(コンクリートフロア用)

[水性]塗料(コンクリートフロア用)

    防じん塗料カラートップA

    防じん塗料カラートップA

      水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

      水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

        水性用角缶

        水性用角缶

          インサルアク止めシーラー

          インサルアク止めシーラー

            水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)

            水溶性ストリッパブル塗料 ケミパックW(R)

              無臭柿渋

              無臭柿渋

                シャーシーブラック NX13・NX19

                シャーシーブラック NX13・NX19

                  アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                  アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                    メーカー エスコ ABC商会 サンデーペイント アサヒペン ABC商会 アズワン ターナー色彩 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン
                    通常価格 12,290円 30,301円 22,930円 557円 11,931円 23,675円 4,137円 1,290円 2,031円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   9日目   12日目   5日目   3日目~   1日目  
                    商品用途 その他 遮熱塗料・防じん塗料 - その他 建物用 - 建物用 その他 その他
                    商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - その他 その他 - - 塗料(缶) 塗料(缶)
                    仕様 水性 水性 - 水性 水性 - 水性 - 水性
                    乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - - - - - -
                    詳細1 ツヤあり - - - - - - - -

                    [水性]塗料(コンクリートフロア用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました