(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内壁・浴室用 水性塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

室内壁・浴室用 水性塗料

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,463円 ~ 7,591円
税込価格
2,709円 ~ 8,350円

・コンクリート、モルタル、木部、各種壁紙、浴室、トイレ、洗面所など屋内の壁・天...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 詳細1:
    ツヤなし
  • うすめ液:
    水道水(用具の洗浄も)
  • 詳細タイプ:
    室内壁・浴室用水性塗料

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや無し
  • 乾燥時間(指触):20℃:20分、冬期:30分
  • 塗り面積(1回塗り):0.7L:7m2、3L:30m2
室内壁・浴室用 水性塗料  仕様
型番カラー内容量
EA942EG-10.7L
EA942EG-213.0L
EA942EG-2アイボリー0.7L
EA942EG-22アイボリー3.0L
EA942EG-23アイスグリーン3.0L
EA942EG-24アイスホワイト3.0L

注意・禁止事項

  • 水性のペイントは-5℃以下では凍結する恐れがあり、以後、解凍しても使用できなくなります。使用時、保管時はご注意下さい。
  • カラー見本は印刷の為、実物とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
約7m2
0.7L
-

1個

2,463( 2,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
約7m2
0.7L
-

1個

2,463( 2,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
30m2
3.0L
-

1個

7,591( 8,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
30m2
3.0L
-

1個

7,591( 8,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

30m2
3.0L
アイスグリーン

1個

7,591( 8,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト
30m2
3.0L
アイスホワイト

1個

7,591( 8,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンクリート、モルタル、木部、各種壁紙、浴室、トイレ、洗面所など屋内の壁・天井用
・揮発性有機化合物(VOC)が『0』塗料です。
・いやな臭いも少なく、室内で安心して作業できます。
・ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。布製の壁紙や繊維壁・綿壁には塗れません。
・防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果
・ホルマリン臭などの有機揮発物を吸着・脱臭・分解します。
・VOCが『0』→シックハウス対応
・うすめ液:水道水(用具の洗浄も)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内壁・浴室用 水性塗料

室内壁・浴室用 水性塗料

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

      [油性]エポキシ錆び止め塗料

      [油性]エポキシ錆び止め塗料

        [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

        [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

          油性シリコンタフ 0.7L

          油性シリコンタフ 0.7L

            油性高耐久鉄部用 3L

            油性高耐久鉄部用 3L

              屋根・屋上用防水塗料 D027

              屋根・屋上用防水塗料 D027

                油性シリコンタフ 1.6L

                油性シリコンタフ 1.6L

                  メーカー エスコ サンデーペイント エスコ エスコ ニッぺ アサヒペン アサヒペン ニッぺ
                  通常価格 2,463円 2,247円 2,480円 2,630円 2,783円 8,428円 3,814円 4,134円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   7日目   1日目~  
                  商品用途 その他 壁用 サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 その他 屋根・トタン用 サビ止め塗料
                  商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                  仕様 水性 水性 油性 水性 油性 油性 - 油性
                  詳細1 ツヤなし - 防錆用下塗り剤 ツヤあり - - - -
                  うすめ液 水道水(用具の洗浄も) - - - - - - -

                  室内壁・浴室用 水性塗料のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました