(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]塗料(外壁・サイディング用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[水性]塗料(外壁・サイディング用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
23,625円
税込価格
25,988円

・外壁、サイディング、塀などのシリコン系上塗り塗料・酸性雨、排気ガス、塩害など...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:15分、冬期:45分
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 詳細2:
    強力防カビ・防藻剤配合
  • 乾燥時間(半硬化):
    20℃:25分、冬期:2時間
  • 詳細タイプ:
    外壁サイディング塗料

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
140m2
16kg

1個

23,625( 25,988円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
140m2
16kg

1個

23,625( 25,988円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・外壁、サイディング、塀などのシリコン系上塗り塗料
・酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜
・粘着性が少ないため、長期間建物を美しく保ちます。
・うすめ液:水道水(用具の洗浄も)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]塗料(外壁・サイディング用)

[水性]塗料(外壁・サイディング用)

    水性多用途カラー 5L

    水性多用途カラー 5L

      強浸透性水性シーラー

      強浸透性水性シーラー

        8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)

        8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)

          トタン用

          トタン用

            水性多用途カラー 10L

            水性多用途カラー 10L

              油性木部防虫・防腐ステインEX

              油性木部防虫・防腐ステインEX

                水性シーラー(ライトレモン)

                水性シーラー(ライトレモン)

                  [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                  [油性]塗料(コンクリートフロア用)

                    油性シーラー

                    油性シーラー

                      油性焼き杉用塗料

                      油性焼き杉用塗料

                        油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

                        油性コンクリートフロア用 7kg・14kg

                          水性ビッグ10多用途 10L

                          水性ビッグ10多用途 10L

                            メーカー エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン
                            通常価格 23,625円 8,984円 2,726円 20,464円 8,129円 17,210円 1,673円 2,104円 20,640円 3,107円 3,033円 9,997円 15,999円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   9日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   1日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 その他 その他 建物用 その他 建物用 その他 床用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 油性 油性 油性 油性 水性
                            乾燥時間(指触) 20℃:15分、冬期:45分 - - 20℃:約1時間、冬期:約2時間 - - - - 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - -
                            詳細1 ツヤあり - - つや消し - - - - ツヤあり - - - -

                            [水性]塗料(外壁・サイディング用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました