(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性・多目的塗料(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942EC-67
油性・多目的塗料(OD色) 4.0kg タモクテキトリョウ(ODイロ・3ブツヤ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,954円
税込単価
10,949円

・車両、機械、電気器具、鉄部、木部等への塗装。・一部非鉄金属・床などには使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    OD
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 詳細タイプ:
    多目的塗料

型番

EA942EC-67 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乾燥時間(指触):20℃…約30分/冬期…約60分
型番カラー内容量塗り面積(1回塗り)
EA942EC-61OD色(つや無)1kg9~9.5m2
EA942EC-624kg36~38m2
EA942EC-67OD色(3分つや)4kg36~38m2
 
商品情報を表示

EA942EC-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
詳細2
重量
サイズ
材質
詳細3
詳細4
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EC-67

36~38m2
合成樹脂エナメル塗料
4435g
Φ210×220(H)mm
容器、蓋:スチール
指定可燃物
火気厳禁
4kg
OD色(3分ツヤ)

1個

9,954( 10,949円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・車両、機械、電気器具、鉄部、木部等への塗装。
・一部非鉄金属・床などには使用できません。
・強溶剤の重ね塗りはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性・多目的塗料(OD色)の型番EA942EC-67のページです。
型番EA942EC-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性・多目的塗料(OD色)

油性・多目的塗料(OD色)

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

      油性建物用 2L

      油性建物用 2L

        アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

        アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

          油性建物用 0.7L

          油性建物用 0.7L

            300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

            300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                  [水性]塗料(コンクリートフロア用)

                  [水性]塗料(コンクリートフロア用)

                    300ml エナメルスプレー(車輌用)

                    300ml エナメルスプレー(車輌用)

                      300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                      300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                        油性シリコンラッカースプレー

                        油性シリコンラッカースプレー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                            メーカー エスコ エスコ ロックペイント アサヒペン ロックペイント エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ エスコ エスコ カンペハピオ アサヒペン
                            通常価格 3,199円 1,030円 3,829円 1,466円 2,026円 1,027円 894円 1,003円 12,290円 1,027円 1,027円 1,202円 894円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品用途 その他 その他 建物用 - 建物用 その他 - - その他 その他 その他 ラッカースプレー -
                            OD OD - - - OD - - - - OD - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                            仕様 油性 - 油性 - 油性 - - - 水性 - - 油性 -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約60分 夏期(20℃):約10分、冬期(5℃):約20分 - - - 約10分 - - 20℃:約30分、冬期:約60分 - 約10分 - -

                            油性・多目的塗料(OD色)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属への塗装
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/10
                            ハケ塗りにて使用しましたが、色も想像していた通りのOD色でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942EC-61
                            EA942EC-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗り面積(1回塗り) 詳細2 重量 サイズ 材質 詳細3 詳細4 内容量 色詳細

                            3,199円

                            ( 3,519円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            9~9.5m2------1kgOD色(つや無)

                            9,954円

                            ( 10,949円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            36~38m2合成樹脂エナメル塗料4435gΦ210×220(H)mm容器、蓋:スチール指定可燃物火気厳禁4kgOD色(つや無)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました