・門扉、窓枠、鉄骨、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、とい、トタンサイデ...
型番 | カラー | 内容量 |
---|---|---|
EA942EB-61 | 白 | 0.7L |
EA942EB-71 | 白 | 1.6L |
EA942EB-62 | ねずみ | 0.7L |
EA942EB-72 | ねずみ | 1.6L |
EA942EB-63 | 黒 | 0.7L |
EA942EB-73 | 黒 | 1.6L |
EA942EB-64 | アイボリー | 0.7L |
EA942EB-74 | アイボリー | 1.6L |
EA942EB-65 | 赤さび | 0.7L |
EA942EB-75 | 赤さび | 1.6L |
商品用途 | サビ止め塗料 | 色 | ブラック |
---|---|---|---|
商品タイプ | 塗料(缶) | 仕様 | 水性 |
乾燥時間(指触) | 20℃:約20分、冬期:約30分 | 塗り面積(1回塗り) | 約6m2 |
詳細1 | 半光沢 | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
乾燥時間(半硬化) | 20℃:約30分、冬期:約60分 | 内容量 | 0.7L |
・門扉、窓枠、鉄骨、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、とい、トタンサイディングなどの鉄部・トタンの上塗り兼用さび止めにお使いください。
・サビ止めと上塗りが同時にできます。
・シルキーなツヤの塗膜は上塗りなしでも十分に塗膜をサビから護ります。
・水性塗料はもちろん、各種油性塗料まで上塗りが可能です。 (2液性塗料、ラッカー型塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。)
・うすめ液:水道水(用具洗いも)
[水性]カラー錆止め塗料の型番EA942EB-63のページです。
型番EA942EB-63に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA942EB-61 |
EA942EB-62 |
EA942EB-64 |
EA942EB-65 |
EA942EB-71 |
EA942EB-72 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 塗り面積(1回塗り) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 ( 2,970円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | ホワイト | 約6m2 | 0.7L | |
2,700円 ( 2,970円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | ねずみ色 | 約6m2 | 0.7L | |
2,700円 ( 2,970円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | アイボリー | 約6m2 | 0.7L | |
2,700円 ( 2,970円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 赤サビ | 約6m2 | 0.7L | |
5,873円 ( 6,460円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | ホワイト | 約14m2 | 1.6L | |
5,873円 ( 6,460円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | ねずみ色 | 約14m2 | 1.6L |
型番 |
---|