(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]多目的塗料(ツヤあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942E-15
[水性]多目的塗料(ツヤあり) 0.7L(スイセイ)タモクテキトリョウ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,721円
税込単価
2,993円

・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディング用・浴室、台所、居間など...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • うすめ液:
    水道水(用具洗浄も)
  • 詳細3:
    シックハウス症候群対応
  • 乾燥時間(表面乾燥):
    20℃:約45分、冬期:約2.5時間
  • 詳細タイプ:
    多目的塗料

型番

EA942E-15 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 環境対応型
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約2時間
  • 塗り面積(1回塗り)
    0.7L:約5.4~6.7m2
    1.6L:約12~15m2
    3L:約23~29m2
    14L:約107~134m2
[水性]多目的塗料(ツヤあり)  仕様
型番カラー内容量
EA942E-110.7L
EA942E-211.6L
EA942E-313L
EA942E-4114L
EA942E-12アイボリー0.7L
EA942E-22アイボリー1.6L
EA942E-32アイボリー3L
EA942E-42アイボリー14L
EA942E-13ダークブラウン0.7L
EA942E-23ダークブラウン1.6L
EA942E-33ダークブラウン3L
EA942E-14グレー0.7L
EA942E-24グレー1.6L
EA942E-34グレー3L
EA942E-150.7L
EA942E-251.6L
EA942E-353L
EA942E-160.7L
EA942E-261.6L
EA942E-363L
EA942E-170.7L
EA942E-271.6L
EA942E-373L
EA942E-180.7L
EA942E-281.6L
EA942E-383L
EA942E-190.7L
EA942E-291.6L
EA942E-393L

注意・禁止事項

  • 使用時及び使用後しばらく換気をよくする。
  • 皮ふへの接触を避けるため、適切な防護具(手袋・長靴・保護めがね・防塵マスクなど)を着用して下さい。
 
商品情報を表示

EA942E-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942E-15

ブラック
約5.4~6.7m2
0.7L
-

1個

2,721( 2,993円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディング用
・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、しっくい壁、ビニールクロス、壁紙など
・揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)をまったく含まない水溶性(ゼロVOC)塗料です。
・鉛・クロムなどの有害な物質も使用していません。
・シックハウス症候群対応です。
・うすめ液:水道水(用具洗浄も)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]多目的塗料(ツヤあり)の型番EA942E-15のページです。
型番EA942E-15に関する仕様情報を記載しております。

[水性]多目的塗料(ツヤあり)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA942E-12
EA942E-13
EA942E-14
EA942E-16
EA942E-17
EA942E-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
塗り面積(1回塗り) 内容量 色詳細

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー約5.4~6.7m20.7L-

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他約5.4~6.7m20.7Lダークブラウン

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

グレー約5.4~6.7m20.7L-

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

レッド約5.4~6.7m20.7L-

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

ブルー約5.4~6.7m20.7L-

2,721円

( 2,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

イエロー約5.4~6.7m20.7L-

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました