(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CH-46
420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり) 420ml(ユセイ)ニススプレー(ライトオーク)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

・木工品、木製品、建物の木部等ご使用ください。・着色と美しい艶出しが同時にでき...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間(指触):
    夏期:1~2時間、冬期:3~6時間
  • 塗り面積(2回塗り):
    0.7~1.1m2
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 詳細4:
    ガス抜きキャップ付
  • 内容量:
    420ml
  • 塗料の種類:
    1液型ウレタン樹脂塗料
  • 詳細タイプ:
    ニススプレー

型番

EA942CH-46 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1液型ウレタンニス
  • だ円吹きノズル
  • 乾燥時間(指触):夏期…1~2時間/冬期…3~6時間
  • 塗り面積(2回塗り):0.7~1.1m2
型番カラー
EA942CH-41クリアー
EA942CH-44ウォルナット
EA942CH-46ライトオーク
420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)  製品の基本仕様・特長
 
商品情報を表示

EA942CH-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CH-46

その他
ライトオーク

1個

2,330( 2,563円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・木工品、木製品、建物の木部等ご使用ください。
・着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
・摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)の型番EA942CH-46のページです。
型番EA942CH-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

    300ml つや出しニススプレー(水性)

    300ml つや出しニススプレー(水性)

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

        [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

        [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

          エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

          エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

            1.6L 下塗り剤(油性塗料)

            1.6L 下塗り剤(油性塗料)

              油性ウレタン建物用塗料

              油性ウレタン建物用塗料

                0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                    メーカー エスコ エスコ アサヒペン エスコ エスコ エスコ ロックペイント エスコ アサヒペン
                    通常価格 2,330円 1,830円 1,679円 2,630円 1,177円 2,774円 2,190円 3,030円 1,915円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                    商品用途 その他 その他 - 建物用 ラッカースプレー プライマー 建物用 その他 -
                    商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                    仕様 油性 水性 - 水性 油性 油性 油性 水性 -
                    乾燥時間(指触) 夏期:1~2時間、冬期:3~6時間 夏期:10~20分、冬期:20~50分 - 20℃:約15分、冬期:約30分 夏期:20~30分、冬期:40~60分 20℃:約30分、冬期:約60分 - - -
                    塗り面積(2回塗り) 0.7~1.1m2 0.8~1.1m2 - - 0.6~1.2m2 - - - -

                    420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)のレビュー

                    評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                    フローリングの塗装
                    評価 2.0満足度:2.02020/11/11
                    個人的ミスですが、色合いがイメージと違う、ホームセンターで安いものがあったなど、それと他の塗料より木材表面で弾き、分離しやすい感覚があり、イマイチでした。

                    もっと読む 閉じる

                    ミスミからのコメント

                    貴重なご意見ありがとうございます。
                    メーカーにも共有させていただきます。

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA942CH-41
                    EA942CH-44
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色詳細

                    2,330円

                    ( 2,563円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    透明-

                    2,330円

                    ( 2,563円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    ウォールナット-

                    油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました