(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【商品仕様】・内容量…420ml・アロンアルファを早く固化させたい時・すき間の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    アロンアルファ専用硬化促進剤
  • 内容量:
    420ml
  • メーカー:
    東亜合成
  • 商品名:
    アクセラレーター3

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量
EA936CB-1420mL
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936CB-1

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・アロンアルファを早く固化させたい時
・すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に
・白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に
・アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
・JAN:4518340451971

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml アロンアルファ専用硬化促進剤の型番EA936CB-1のページです。
型番EA936CB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤

420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

      45g 瞬間接着剤用剥離剤

      45g 瞬間接着剤用剥離剤

        ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

        ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

          [嫌気性接着剤用]硬化促進剤

          [嫌気性接着剤用]硬化促進剤

            4g 瞬間接着剤(刷毛付)

            4g 瞬間接着剤(刷毛付)

              アロンはがし

              アロンはがし

                エスコ 20g 瞬間接着剤

                エスコ 20g 瞬間接着剤

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                    アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                      瞬間接着剤 416(AP)50g

                      瞬間接着剤 416(AP)50g

                        アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                        アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                          瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                          瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                            メーカー エスコ 東亜合成 エスコ ヘンケル エスコ エスコ 東亜合成 エスコ エスコ アルテコ ヘンケル アルテコ スリーボンド
                            通常価格 3,140円 1,730円 960円 6,897円 3,990円 910円 400円 1,870円 720円 822円 2,419円 1,427円 741円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 - - 接着剤2液タイプ その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - -
                            その他 オプション - - オプション オプション - - - - - - - -
                            商品詳細種別 アロンアルファ専用硬化促進剤 - 瞬間接着剤用剥離剤 - [嫌気性接着剤用]硬化促進剤 - - - - - - - -
                            内容量 420ml - 45g - - 4g - 20g 2g - - - -
                            メーカー 東亜合成 - スリーボンド - - スリーボンド - スリーボンド コニシ - - - -

                            420ml アロンアルファ専用硬化促進剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました