(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g  アロンアルファジェル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g アロンアルファジェル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,636円
税込単価
1,800円

【商品仕様】・ゼリー状接着剤・シアノアクリレート系・垂直面の塗布でも垂れません...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 内容量:
    20g
  • 色詳細:
    半透明
  • メーカー:
    東亜合成
  • 商品名:
    アロンアルファ GEL-10

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936CA-21

1個

1,636( 1,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゼリー状接着剤
・シアノアクリレート系
・垂直面の塗布でも垂れません。
・染み込みがない為、木材や多孔質材料の接着に適しています。
・内容量…20g
・JAN:4518340451957

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g アロンアルファジェルの型番EA936CA-21のページです。
型番EA936CA-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g  アロンアルファジェル

20g アロンアルファジェル

    20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

    20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

      20g  瞬間接着剤(多用途)

      20g 瞬間接着剤(多用途)

        45g 瞬間接着剤用剥離剤

        45g 瞬間接着剤用剥離剤

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

            2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

            2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

              2.0g 瞬間接着剤(スティック)

              2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                    20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                    20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                      ゼリー状瞬間接着剤 721

                      ゼリー状瞬間接着剤 721

                        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

                        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

                          20g 瞬間接着剤(強力)

                          20g 瞬間接着剤(強力)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アルテコ コニシ エスコ
                            通常価格 1,636円 1,580円 1,747円 960円 1,330円 780円 720円 630円 680円 1,747円 1,198円 1,031円 1,240円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 その他 透明 その他 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 5~35℃ - 常温 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 5~35℃ - - 常温
                            内容量 20g 20g 20g 45g 20g 2g 2g 4g 4g 20g - - 20g
                            色詳細 半透明 - 黄色 - - - 無色透明 半透明 - 無色 - - 無色透明

                            20g アロンアルファジェルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました