(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルファ(エクストラ#2020)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルファ(エクストラ#2020)【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,730円
税込価格
1,903円

・難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    中粘度
  • 商品詳細種別:
    アロンアルファ(エクストラ#2020)
  • 色詳細:
    無色透明

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA936C-11中粘度2g×5本10~35℃透明数秒
EA936C-12中粘度20g10~35℃透明数秒
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2g×5本

1パック

5個入り

1,730( 1,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

20g

1個

1,730( 1,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。
・クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。
・硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルファ(エクストラ#2020)

アロンアルファ(エクストラ#2020)

    アロンアルファ(エクストラ#2000)

    アロンアルファ(エクストラ#2000)

      アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

      アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

        20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

        20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

          アロンアルファ(エクストラ#4020)

          アロンアルファ(エクストラ#4020)

            20g  アロンアルファジェル

            20g アロンアルファジェル

              瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

              瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                  20g  瞬間接着剤(多用途)

                  20g 瞬間接着剤(多用途)

                    アロンアルファ(エクストラ#4000)

                    アロンアルファ(エクストラ#4000)

                      アロンアルファ(R)

                      アロンアルファ(R)

                        20g 瞬間接着剤

                        20g 瞬間接着剤

                          4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                          4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                            メーカー エスコ エスコ 東亜合成 エスコ エスコ エスコ 高圧ガス工業 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 1,730円 1,730円 1,539円 1,580円 1,730円 1,636円 321円 1,330円 1,747円 1,730円 1,253円 1,900円 680円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 - - 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ - 常温 5~35℃ 10~35℃ - - 10~35℃
                            詳細1 中粘度 低粘度 - - 中粘度 - - - - 低粘度 - - -
                            商品詳細種別 アロンアルファ(エクストラ#2020) アロンアルファ(エクストラ#2000) - - アロンアルファ(エクストラ#4020) - - 瞬間接着剤(速効多用途) - アロンアルファ(エクストラ#4000) - - -

                            アロンアルファ(エクストラ#2020)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました