(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルファ(エクストラ#2000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルファ(エクストラ#2000)【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,730円
税込価格
1,903円

・難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    低粘度
  • 商品詳細種別:
    アロンアルファ(エクストラ#2000)
  • 色詳細:
    無色透明

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA936C-1低粘度2g×5本10~35℃透明数秒
EA936C-2低粘度20g10~35℃透明数秒
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2g×5本

1パック

5個入り

1,730( 1,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

20g

1個

1,730( 1,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。
・クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。
・硬化した接着剤が白濁せず、仕上りがきれいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルファ(エクストラ#2000)

アロンアルファ(エクストラ#2000)

    アロンアルファ(エクストラ#2020)

    アロンアルファ(エクストラ#2020)

      アロンアルファ(エクストラ#4020)

      アロンアルファ(エクストラ#4020)

        アロンアルファ(エクストラ#4000)

        アロンアルファ(エクストラ#4000)

          アロンアルファ(#201)

          アロンアルファ(#201)

            アロンアルファ(R)(エクストラ)

            アロンアルファ(R)(エクストラ)

              瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

              瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211

                ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211

                  ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用

                  ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン セメダイン コクゴ コクゴ
                    通常価格 1,730円 1,730円 1,730円 1,730円 1,479円 1,719円 2,038円 4,900円 2,800円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目~  
                    商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                    透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 -
                    使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ - - - -
                    詳細1 低粘度 中粘度 中粘度 低粘度 - - - - -
                    商品詳細種別 アロンアルファ(エクストラ#2000) アロンアルファ(エクストラ#2020) アロンアルファ(エクストラ#4020) アロンアルファ(エクストラ#4000) アロンアルファ(#201) - - - -

                    アロンアルファ(エクストラ#2000)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    ゴムと金属の接着
                    評価 4.0満足度:4.02021/04/07
                    金属のチャックに天然ゴムを接着するのに使用した。R形状の部分は部分的につきにくい場合があったが、追加で流し込んで接着し、完全に固まればかなりの接着力であった。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました