(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,747円
税込単価
1,922円

【商品仕様】・内容量…20g・木材、金属、ゴム、プラスチックなどの接着もできま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    20g
  • 色詳細:
    無色

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA936BA-320g5~35℃無色45秒
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936BA-3

1個

1,747( 1,922円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…20g
・木材、金属、ゴム、プラスチックなどの接着もできます。
・JAN:4518340104389

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 瞬間接着剤(ゼリー状)の型番EA936BA-3のページです。
型番EA936BA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

      10g  瞬間接着剤はがし

      10g 瞬間接着剤はがし

        20g 瞬間接着剤(強力)

        20g 瞬間接着剤(強力)

          6g 強力瞬間接着剤

          6g 強力瞬間接着剤

            4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

            4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

              2.0g 木工用アロンアルファ

              2.0g 木工用アロンアルファ

                スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                    2.0g 瞬間接着剤(一般用)

                    2.0g 瞬間接着剤(一般用)

                      20g  アロンアルファジェル

                      20g アロンアルファジェル

                        2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

                        2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

                          20g [耐衝撃]強力接着剤

                          20g [耐衝撃]強力接着剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,747円 2,420円 330円 1,240円 1,360円 630円 580円 1,269円 680円 580円 1,636円 780円 1,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 その他 透明 透明 透明 その他 透明 - 透明 透明 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 5~35℃ -40~100℃ 10~35℃ 常温 -30~70℃ 10~35℃ 10~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ -
                            内容量 20g 20g 10g 20g 6g(接着剤+プライマーセット) 4g 2g - 4g 2g 20g 2g 20g
                            色詳細 無色 無色 - 無色透明 - 半透明 - - - - 半透明 - -

                            20g 瞬間接着剤(ゼリー状)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました