(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g  瞬間接着剤(多用途)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g 瞬間接着剤(多用途)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,747円
税込単価
1,922円

【商品仕様】・従来品より耐衝撃性、耐候性、耐熱性にすぐれています。・金属、陶器...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    20g
  • 色詳細:
    黄色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936BA-2

1個

1,747( 1,922円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・従来品より耐衝撃性、耐候性、耐熱性にすぐれています。
・金属、陶器、ゴム、硬質プラスチック等を接着します。
・内容量…20g
・JAN:4518340104372

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 瞬間接着剤(多用途)の型番EA936BA-2のページです。
型番EA936BA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g  瞬間接着剤(多用途)

20g 瞬間接着剤(多用途)

    20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

    20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

      2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

      2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

        20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

        20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

          20g  アロンアルファジェル

          20g アロンアルファジェル

            スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

            スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

              20g [耐衝撃]強力接着剤

              20g [耐衝撃]強力接着剤

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                  アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                  アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                      瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                      瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                        エスコ 20g 瞬間接着剤

                        エスコ 20g 瞬間接着剤

                          20g 瞬間接着剤(強力)

                          20g 瞬間接着剤(強力)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ 東亜合成 高圧ガス工業 セメダイン エスコ エスコ
                            通常価格 1,747円 1,580円 780円 1,747円 1,636円 458円 1,280円 1,330円 1,539円 321円 2,162円 1,870円 1,240円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 5~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 5~35℃ 10~35℃ - - 常温 - - - - 常温
                            内容量 20g 20g 2g 20g 20g - 20g 20g - - - 20g 20g
                            色詳細 黄色 - - 無色 半透明 - - - - - - - 無色透明

                            20g 瞬間接着剤(多用途)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました