(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円

【商品仕様】・シアノンクリレート系瞬間接着剤用硬化促進剤・内容量…100ml・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    硬化促進剤(瞬間接着剤用)
  • 乾燥時間の目安:
    30秒以内
  • 内容量:
    100ml
  • 塗布後有効時間:
    1分以内
  • 希釈溶剤:
    IPA
  • 粘度(mPa・s):
    1
  • 型番:
    38486
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    SF 712

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936AB-2

1個

2,410( 2,651円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シアノンクリレート系瞬間接着剤用硬化促進剤
・内容量…100ml
・塗布後有効時間…1分以内
・乾燥時間の目安…30秒以内
・カラー…透明
・粘度(mPa・s)…1
・希釈溶剤…IPA
・高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適します。
・硬化速度を速めたい、瞬間表面硬化が必要な所にお使いください。
・JAN:4548745816518

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)の型番EA936AB-2のページです。
型番EA936AB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

    420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

      高機能瞬間接着剤TB7737/7738

      高機能瞬間接着剤TB7737/7738

        アロン AAアクセレレーター3 420ml

        アロン AAアクセレレーター3 420ml

          アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

          アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

            2.0g 瞬間接着剤(一般用)

            2.0g 瞬間接着剤(一般用)

              0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

              0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

                瞬間接着剤 3000RX

                瞬間接着剤 3000RX

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                    ゼリー状瞬間接着剤 721

                    ゼリー状瞬間接着剤 721

                      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                        20g 瞬間接着剤(強力)

                        20g 瞬間接着剤(強力)

                          アロンアルファ(R)

                          アロンアルファ(R)

                            メーカー エスコ エスコ スリーボンド 東亜合成 東亜合成 エスコ エスコ セメダイン エスコ アルテコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 2,410円 3,140円 2,089円 1,730円 28,882円 580円 740円 928円 720円 1,198円 680円 1,240円 1,253円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 - 淡黄色 - - 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 硬化促進剤(瞬間接着剤用) アロンアルファ専用硬化促進剤 - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間の目安 30秒以内 - - - - - - - - - - - -

                            100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました