(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・多用途タイプ。貼り合わせ後の位置修正も可能です。・内容量…4g・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 内容量:
    4g
  • 色詳細:
    半透明
  • 型番:
    #30523
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    アロンアルフア ゼリー状

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936A-4

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・多用途タイプ。貼り合わせ後の位置修正も可能です。
・内容量…4g
・垂れ、染み込みがないので、陶器、木材も可能
・JAN:4518340104310

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)の型番EA936A-4のページです。
型番EA936A-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

    4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

    4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

      2.0g 木工用アロンアルファ

      2.0g 木工用アロンアルファ

        2.0g 瞬間接着剤(一般用)

        2.0g 瞬間接着剤(一般用)

          20g  アロンアルファジェル

          20g アロンアルファジェル

            20g 瞬間接着剤(強力)

            20g 瞬間接着剤(強力)

              10g  瞬間接着剤はがし

              10g 瞬間接着剤はがし

                20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

                  2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                      6g 強力瞬間接着剤

                      6g 強力瞬間接着剤

                        スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                        スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                          業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

                          業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド アルテコ
                            通常価格 630円 680円 580円 580円 1,636円 1,240円 330円 1,747円 780円 2,420円 1,360円 1,269円 1,540円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 -
                            その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 その他 透明 - 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 常温 10~35℃ 5~35℃ 10~35℃ -40~100℃ -30~70℃ - -
                            内容量 4g 4g 2g 2g 20g 20g 10g 20g 2g 20g 6g(接着剤+プライマーセット) - -
                            色詳細 半透明 - - - 半透明 無色透明 - 無色 - 無色 - - -

                            4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました