(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0g 瞬間接着剤(一般用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0g 瞬間接着剤(一般用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【商品仕様】・ゴム・金属・硬質プラスチック・陶磁器を数秒/数分で接着。・内容量...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 内容量:
    2g
  • 型番:
    #30114
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    アロンアルフア 一般用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936A-2

1個

580( 638円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム・金属・硬質プラスチック・陶磁器を数秒/数分で接着。
・内容量…2g
・エコマーク取得商品
・JAN:4518340104297

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0g 瞬間接着剤(一般用)の型番EA936A-2のページです。
型番EA936A-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0g 瞬間接着剤(一般用)

2.0g 瞬間接着剤(一般用)

    2.0g 木工用アロンアルファ

    2.0g 木工用アロンアルファ

      20g 瞬間接着剤(強力)

      20g 瞬間接着剤(強力)

        0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

        0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

          エスコ 20g 瞬間接着剤

          エスコ 20g 瞬間接着剤

            4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

            4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                ボンド アロンアルフアはがし隊

                ボンド アロンアルフアはがし隊

                  アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                  アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                    100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                    100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        アロンアルファ(#201)

                        アロンアルファ(#201)

                          2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                          2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ 東亜合成 エスコ 高圧ガス工業 エスコ エスコ
                            通常価格 580円 580円 1,240円 740円 1,870円 680円 1,747円 264円 28,882円 2,410円 321円 1,479円 720円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 - 透明 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 常温 10~35℃ - 10~35℃ 5~35℃ - - - - 10~35℃ 10~35℃
                            内容量 2g 2g 20g 0.5g×4 20g 4g 20g - - 100ml - - 2g
                            型番 #30114 #32014 #35045 #04611 1782 #30533 - - - 38486 - - #04793

                            2.0g 瞬間接着剤(一般用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            補修接着
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/03
                            定番商品です。いろいろな用途に使っています。
                            開封後は密閉容器の中に乾燥剤を一緒に入れて湿気を寄せ付けないようにしています。保存方法を間違えると固まって使えなくなるので気を付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました