(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【商品仕様】・内容量…0.5g×4・色…無色透明・成分…シアノアクリレート系・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 使用温度:
    常温
  • 総重量:
    31g
  • 成分:
    シアノアクリレート系
  • 内容量:
    0.5g×4
  • 可使時間:
    5秒
  • 色詳細:
    無色透明
  • 型番:
    #04611
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    アロンアルフア EXTRAミニ×4

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間成分
EA936A-190.5g×4個入10~35℃透明数秒シアノアクリレート系
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936A-19

1個

740( 814円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…0.5g×4
・色…無色透明
・成分…シアノアクリレート系
・総重量…31g
・使用温度…常温
・金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着に。
・強力で、しみ込みやすい材料にも使用できます。
・1回使い切りタイプ4本入り。
・JAN:4548745897142

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)の型番EA936A-19のページです。
型番EA936A-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

    20g [耐衝撃]強力接着剤

    20g [耐衝撃]強力接着剤

      10g  瞬間接着剤はがし

      10g 瞬間接着剤はがし

        20g 瞬間接着剤(強力)

        20g 瞬間接着剤(強力)

          20g 瞬間接着剤(ジェル型)

          20g 瞬間接着剤(ジェル型)

            20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

            20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

              瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

              瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

                6g 強力瞬間接着剤

                6g 強力瞬間接着剤

                  20g  瞬間接着剤(多用途)

                  20g 瞬間接着剤(多用途)

                    キャピタルノズル

                    キャピタルノズル

                      20g  アロンアルファジェル

                      20g アロンアルファジェル

                        2.0g 木工用アロンアルファ

                        2.0g 木工用アロンアルファ

                          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

                          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ 東亜合成
                            通常価格 740円 1,280円 330円 1,240円 2,420円 1,747円 3,250円 1,360円 1,747円 2,340円 1,636円 580円 1,539円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 その他 その他 - 透明 その他 その他 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ - 10~35℃ 常温 -40~100℃ 5~35℃ - -30~70℃ 5~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ -
                            使用温度 常温 - - - - - - - - - - - -
                            総重量 31g - - 34g - - - - - - - - -

                            0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            常備用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/01
                             小容量の使い切りなので長期保管出来て良いですね。
                             瞬間接着剤などは普段あまり使わないので、大きい物を買っても保管中にバリバリと固まってしまうのでこのスタイルがちょうど良いです。
                             瞬間接着剤は一度に多量を使う事もまずないのでこれくらいで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました