(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0g 瞬間接着剤(スティック)

2.0g 瞬間接着剤(スティック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【商品仕様】・内容量…2g・色…無色透明・成分…シアノアクリレート系・総重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 使用温度:
    常温
  • 総重量:
    18g
  • 成分:
    シアノアクリレート系
  • 内容量:
    2g
  • 可使時間:
    5秒
  • 色詳細:
    無色透明
  • 型番:
    #04793
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    アロンアルフア EXTRAスティック

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類瞬間接着剤透明
使用温度範囲10~35℃使用温度常温
総重量18g成分シアノアクリレート系
内容量2g可使時間5秒
色詳細無色透明型番#04793
メーカーコニシ商品名アロンアルフア EXTRAスティック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936A-18

1個

720( 792円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…2g
・色…無色透明
・成分…シアノアクリレート系
・総重量…18g
・使用温度…常温
・金属、陶磁器、硬質プラスチック、木材の接着に。
・強力、スピード接着
・極少量の塗布が可能で、細かい部分にもはみださずにつけられます。
・JAN:4548745897135

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0g 瞬間接着剤(スティック)の型番EA936A-18のページです。
型番EA936A-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0g 瞬間接着剤(スティック)

2.0g 瞬間接着剤(スティック)

    20g 瞬間接着剤(強力)

    20g 瞬間接着剤(強力)

      20g  アロンアルファジェル

      20g アロンアルファジェル

        20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

        20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

            4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

            4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

              20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                  エスコ 20g 瞬間接着剤

                  エスコ 20g 瞬間接着剤

                    45g 瞬間接着剤用剥離剤

                    45g 瞬間接着剤用剥離剤

                      0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

                      0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

                        20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                        20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                          20g  瞬間接着剤(多用途)

                          20g 瞬間接着剤(多用途)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 720円 1,240円 1,636円 1,747円 266円 680円 1,580円 458円 1,870円 960円 740円 1,330円 1,747円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他
                            使用温度範囲 10~35℃ 常温 10~35℃ 5~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ - - - 10~35℃ 常温 5~35℃
                            使用温度 常温 - - - - - - - - - 常温 - -
                            総重量 18g 34g - - - - - - - - 31g - -

                            2.0g 瞬間接着剤(スティック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト