(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【商品仕様】・ポリエチレンやポリプロピレンの他、軟質塩ビ、工業用ゴムなどに対応...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 内容量:
    2g
  • 型番:
    #32114
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    アロンアルフア プラスチック用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936A-1

1個

780( 858円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレンやポリプロピレンの他、軟質塩ビ、工業用ゴムなどに対応しています。
・内容量…2g
・プライマー付
・JAN:4518340104280

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)の型番EA936A-1のページです。
型番EA936A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)

    20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

    20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

      20g  瞬間接着剤(多用途)

      20g 瞬間接着剤(多用途)

        20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

        20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

          4g 瞬間接着剤(刷毛付)

          4g 瞬間接着剤(刷毛付)

            20g  アロンアルファジェル

            20g アロンアルファジェル

              20g 瞬間接着剤(速効多用途)

              20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                20g 瞬間接着剤(強力)

                20g 瞬間接着剤(強力)

                  エスコ 20g 瞬間接着剤

                  エスコ 20g 瞬間接着剤

                    アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                    アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                      10g  瞬間接着剤はがし

                      10g 瞬間接着剤はがし

                        2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                        2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                          接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

                          接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東亜合成 エスコ エスコ セメダイン
                            通常価格 780円 1,580円 1,747円 1,747円 910円 1,636円 1,330円 1,240円 1,870円 3,275円 330円 720円 2,389円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 その他 その他 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 5~35℃ 5~35℃ -40~100℃ 10~35℃ 常温 常温 - - 10~35℃ 10~35℃ -
                            内容量 2g 20g 20g 20g 4g 20g 20g 20g 20g - 10g 2g -
                            型番 #32114 - - - 1743F - #04986 #35045 1782 - #60513 #04793 -

                            2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました