(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g 瞬間接着剤(ジェル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g 瞬間接着剤(ジェル型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【商品仕様】・内容量…20g・ジェルタイプ・金属、ゴム、プラスチック、陶器、竹...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    -40~100℃
  • 内容量:
    20g
  • 色詳細:
    無色
  • 型番:
    1739
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936-2

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…20g
・ジェルタイプ
・金属、ゴム、プラスチック、陶器、竹、木材、厚紙用
・JAN:4518340104266

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 瞬間接着剤(ジェル型)の型番EA936-2のページです。
型番EA936-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g 瞬間接着剤(ジェル型)

20g 瞬間接着剤(ジェル型)

    20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

    20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

        エスコ 20g 瞬間接着剤

        エスコ 20g 瞬間接着剤

          20g 瞬間接着剤(強力)

          20g 瞬間接着剤(強力)

            12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

            12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

              20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

              20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                20g [耐衝撃]強力接着剤

                20g [耐衝撃]強力接着剤

                  4g 瞬間接着剤(刷毛付)

                  4g 瞬間接着剤(刷毛付)

                    4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                    4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                      コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                      コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                        ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

                        ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

                          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ ヘンケル 高圧ガス工業
                            通常価格 2,420円 1,747円 1,330円 1,870円 1,240円 2,040円 1,580円 1,280円 910円 680円 1,013円 836円 321円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 その他 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明
                            使用温度範囲 -40~100℃ 5~35℃ 常温 - 常温 -55~140℃ 10~35℃ - -40~100℃ 10~35℃ - - -
                            内容量 20g 20g 20g 20g 20g 12g 20g 20g 4g 4g - - -
                            色詳細 無色 無色 - - 無色透明 - - - 無色 - - - -

                            20g 瞬間接着剤(ジェル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました