(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45g 瞬間接着剤用剥離剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

45g 瞬間接着剤用剥離剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・硬化物を溶解し接着面から被着体を剥がすことができます・紙や難接着プラ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 商品詳細種別:
    瞬間接着剤用剥離剤
  • 内容量:
    45g
  • 型番:
    1795C
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:無色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA936-15

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化物を溶解し接着面から被着体を剥がすことができます
・紙や難接着プラスチック、多孔質な木材等に
【商品仕様】
・内容量…45g
・JAN:4518340140424

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45g 瞬間接着剤用剥離剤の型番EA936-15のページです。
型番EA936-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45g 瞬間接着剤用剥離剤

45g 瞬間接着剤用剥離剤

    4g 瞬間接着剤(刷毛付)

    4g 瞬間接着剤(刷毛付)

      エスコ 20g 瞬間接着剤

      エスコ 20g 瞬間接着剤

        20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

        20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

            12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

            12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

              20g 瞬間接着剤

              20g 瞬間接着剤

                12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

                12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                    アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                    アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                      瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                      瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                        アロンはがし

                        アロンはがし

                          アロン AAアクセレレーター3 420ml

                          アロン AAアクセレレーター3 420ml

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アルテコ スリーボンド 東亜合成 東亜合成
                            通常価格 960円 910円 1,870円 1,580円 1,330円 2,040円 1,900円 1,960円 720円 1,427円 741円 400円 1,730円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   4日目  
                            透明 その他 透明 透明 透明 - その他 透明 透明 淡黄色 透明 -
                            商品詳細種別 瞬間接着剤用剥離剤 - - - 瞬間接着剤(速効多用途) - - - - - - - -
                            内容量 45g 4g 20g 20g 20g 12g 20g 12g 2g - - - -
                            型番 1795C 1743F 1782 - #04986 - - - #04793 - - - -
                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド 東亜合成 コニシ - - - コニシ - - - -

                            45g 瞬間接着剤用剥離剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました