(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935NB-1
木工用接着剤 モッコウヨウセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。【特長】・乾燥すると透明になり、...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤
  • 商品詳細種別:
    木工用接着剤

Loading...

 
カタログを表示

EA935NB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
使用温度範囲
硬化時間
詳細4
完全硬化時間
詳細5
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935NB-1

その他接着剤
-
-
-
24時間
-
180ml

1個

480( 528円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
【特長】
・乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます
・速乾タイプ:接着スピードはEA935NA-0の約2倍。接着力、耐久性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用接着剤の型番EA935NB-1のページです。
型番EA935NB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用接着剤

木工用接着剤

    ボンド木工用

    ボンド木工用

      ボンド木工用 (速乾タイプ)

      ボンド木工用 (速乾タイプ)

        ボンド木工用 白・クリーム

        ボンド木工用 白・クリーム

          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

          コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

            接着剤 木工用速乾

            接着剤 木工用速乾

              接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)

              接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)

                コンクリートボンド

                コンクリートボンド

                  かべっ子ビッグ 500g CA-130

                  かべっ子ビッグ 500g CA-130

                    接着剤発泡スチロール用

                    接着剤発泡スチロール用

                      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                        PTFE接着剤

                        PTFE接着剤

                          ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                          ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                            メーカー エスコ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン エスコ セメダイン セメダイン コニシ アズワン ヤヨイ化学
                            通常価格 230円 194円 226円 753円 889円 857円 222円 910円 1,285円 261円 711円 2,250円 727円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            詳細1 水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤 - - - - - - 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 - - - - -
                            商品詳細種別 木工用接着剤 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935NB-0
                            EA935NB-11
                            EA935NB-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 使用温度範囲 硬化時間 詳細4 完全硬化時間 詳細5 内容量

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他接着剤---24時間-50ml

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他接着剤-24時間--EA935NB-0、-1、-2用詰替1kg

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他接着剤--JAIA F☆☆☆☆24時間-750g

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました