(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超多用途接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超多用途接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
780円 ~ 2,180円
税込価格
858円 ~ 2,398円

・金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    -40~80℃
  • 商品詳細種別:
    超多用途接着剤
  • 詳細2:
    屋外使用可能
  • 詳細3:
    無溶剤

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間仕様備考
EA935N-3120mL-40~80℃透明24時間無溶剤屋外使用可能
EA935N-32120mL透明24時間無溶剤屋外使用可能
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20ml

1個

780( 858円 )

1日目

一部当日出荷可能

120ml

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超多用途接着剤

超多用途接着剤

    プラスチック・ボンド

    プラスチック・ボンド

      150g 湿気硬化型・接着剤

      150g 湿気硬化型・接着剤

        超多用途接着剤(クリア)

        超多用途接着剤(クリア)

          ボンド多用途屋外用

          ボンド多用途屋外用

            ウレタン系強力接着剤

            ウレタン系強力接着剤

              ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

              ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                  135ml 超多用途接着剤(ブラック)

                  135ml 超多用途接着剤(ブラック)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                      150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                      150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                        170ml 合成ゴム系接着剤

                        170ml 合成ゴム系接着剤

                          セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

                          セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ スリーボンド ヘンケル タイルメント エスコ コニシ エスコ エスコ セメダイン
                            通常価格 780円 320円 3,210円 600円 1,342円 1,146円 3,950円 4,956円 1,950円 2,244円 5,350円 850円 1,216円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 - その他 透明 その他 透明 その他 淡黄色 その他
                            使用温度範囲 -40~80℃ 10~35℃ -40~100℃ -60~120℃ - - - - -60~120℃ - -40~100℃ 10~35℃ -
                            商品詳細種別 超多用途接着剤 プラスチック・ボンド 湿気硬化型・接着剤 超多用途接着剤 - - - - - - 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) 合成ゴム系接着剤 -
                            詳細2 屋外使用可能 - - - - - - - - - - - -

                            超多用途接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました